Technische Daten PLE080
Mechanische Daten | 1-stufig | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 10 |
| 98 bis 96 | |||||
| 0,359 bis 0,654 | |||||
| 60 | |||||
| 2,1 | |||||
| 30000 | |||||
Drehmomente und Drehzahlen | ||||||
| 85 | 115 | 110 | 65 | 50 | 38 |
| 136 | 184 | 176 | 104 | 80 | 61 |
| 180 | 240 | 220 | 178 | 190 | 200 |
| 0,35 | 0,25 | 0,2 | |||
| 4000 | 3900 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
| 7000 | |||||
| 16 | |||||
Torsion und Kräfte | ||||||
| < 7 | |||||
| 7,2 bis 10 | |||||
| 750 | |||||
| 1000 | |||||
| 650 | |||||
| 900 | |||||
| 1250 | |||||
| 1600 | |||||
| 31 | |||||
| 27 | |||||
Gehäuse | ||||||
| Wärmebehandelter Stahl | |||||
| Dunkelgrau; RAL 7016 | |||||
| Abgedichtete Lagerscheiben | |||||
Mechanische Daten | 2-stufig | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 12 | 15 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 64 |
| 97 bis 89 | ||||||||
| 0,356 bis 0,613 | ||||||||
| 60 | ||||||||
| 2,6 | ||||||||
| 30000 | ||||||||
Drehmomente und Drehzahlen | |||||||||
| 130 | 120 | 110 | 120 | 120 | 110 | 120 | 110 | 50 |
| 208 | 192 | 176 | 192 | 192 | 176 | 192 | 176 | 80 |
| 260 | 240 | 220 | 240 | 240 | 220 | 240 | 220 | 190 |
| 0,25 | 0,2 | 0,15 | ||||||
| 4000 | ||||||||
| 7000 | ||||||||
| 16 | ||||||||
Torsion und Kräfte | |||||||||
| < 9 | ||||||||
| 7,9 bis 10,4 | ||||||||
| 750 | ||||||||
| 1000 | ||||||||
| 650 | ||||||||
| 900 | ||||||||
| 1250 | ||||||||
| 1600 | ||||||||
| 31 | ||||||||
| 27 | ||||||||
Gehäuse | |||||||||
| Wärmebehandelter Stahl | ||||||||
| Dunkelgrau; RAL 7016 | ||||||||
| Abgedichtete Lagerscheiben | ||||||||
Mechanische Daten | 3-stufig | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 80 | 100 | 120 | 160 | 200 | 256 | 320 | 512 |
| 92 bis 57 | ||||||||
| 0,365 bis 0,590 | ||||||||
| 60 | ||||||||
| 3,1 | ||||||||
| 30000 | ||||||||
Drehmomente und Drehzahlen | |||||||||
| 110 | 120 | 120 | 110 | 120 | 110 | 120 | 110 | 50 |
| 176 | 192 | 192 | 176 | 192 | 176 | 192 | 176 | 80 |
| 220 | 240 | 240 | 220 | 240 | 220 | 240 | 220 | 190 |
| 0,2 | 0,15 | |||||||
| 4000 | ||||||||
| 7000 | ||||||||
| 16 | ||||||||
Torsion und Kräfte | |||||||||
| < 11 | ||||||||
| 7,9 bis 10,5 | ||||||||
| 750 | ||||||||
| 1000 | ||||||||
| 650 | ||||||||
| 900 | ||||||||
| 1250 | ||||||||
| 1600 | ||||||||
| 31 | ||||||||
| 27 | ||||||||
Gehäuse | |||||||||
| Wärmebehandelter Stahl | ||||||||
| Dunkelgrau; RAL 7016 | ||||||||
| Abgedichtete Lagerscheiben | ||||||||