Technische Daten PLE040
Mechanische Daten | 1-stufig | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 10 |
| 98 bis 95 | |||||
| 0,014 bis 0,027 | |||||
| 58 | |||||
| 0,35 | |||||
| 30000 | |||||
Drehmomente und Drehzahlen | ||||||
| 11 | 15 | 14 | 8,5 | 6 | 5 |
| 17,5 | 24 | 22 | 13,5 | 10 | 8 |
| 22,5 | 30 | 36 | 26 | 27 | |
| 0,05 | |||||
| 5000 | |||||
| 18000 | |||||
| 3 | |||||
Torsion und Kräfte | ||||||
| < 15 | |||||
| 0,7 bis 1,0 | |||||
| 200 | |||||
| 200 | |||||
| 160 | |||||
| 160 | |||||
| 200 | |||||
| 240 | |||||
| 5 | |||||
| 4 | |||||
Gehäuse | ||||||
| Wärmebehandelter Stahl | |||||
| Dunkelgrau; RAL 7016 | |||||
| Abgedichtete Lagerscheiben | |||||
Mechanische Daten | 2-stufig | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 12 | 15 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 64 |
| 97 bis 86 | ||||||||
| 0,015 bis 0,026 | ||||||||
| 58 | ||||||||
| 0,45 | ||||||||
| 30000 | ||||||||
Drehmomente und Drehzahlen | |||||||||
| 16,5 | 20 | 18 | 20 | 20 | 18 | 20 | 18 | 7,5 |
| 26 | 32 | 29 | 32 | 32 | 29 | 32 | 29 | 12 |
| 33 | 40 | 36 | 40 | 40 | 36 | 40 | 36 | 27 |
| 0,05 | ||||||||
| 5000 | ||||||||
| 18000 | ||||||||
| 3 | ||||||||
Torsion und Kräfte | |||||||||
| < 19 | ||||||||
| 0,8 bis 1,0 | ||||||||
| 200 | ||||||||
| 200 | ||||||||
| 160 | ||||||||
| 160 | ||||||||
| 200 | ||||||||
| 240 | ||||||||
| 5 | ||||||||
| 4 | ||||||||
Gehäuse | |||||||||
| Wärmebehandelter Stahl | ||||||||
| Dunkelgrau; RAL 7016 | ||||||||
| Abgedichtete Lagerscheiben | ||||||||
Mechanische Daten | 3-stufig | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 80 | 100 | 120 | 160 | 200 | 256 | 320 | 512 |
| 92 bis 48 | ||||||||
| 0,015 bis 0,025 | ||||||||
| 58 | ||||||||
| 0,55 | ||||||||
| 30000 | ||||||||
Drehmomente und Drehzahlen | |||||||||
| 20 | 20 | 20 | 18 | 20 | 18 | 20 | 18 | 7,5 |
| 32 | 32 | 32 | 29 | 32 | 29 | 32 | 29 | 12 |
| 40 | 40 | 40 | 36 | 40 | 36 | 40 | 36 | 27 |
| 0,05 | ||||||||
| 5000 | ||||||||
| 18000 | ||||||||
| 3 | ||||||||
Torsion und Kräfte | |||||||||
| < 22 | ||||||||
| 0,8 bis 1,0 | ||||||||
| 200 | ||||||||
| 200 | ||||||||
| 160 | ||||||||
| 160 | ||||||||
| 200 | ||||||||
| 240 | ||||||||
| 5 | ||||||||
| 4 | ||||||||
Gehäuse | |||||||||
| Wärmebehandelter Stahl | ||||||||
| Dunkelgrau; RAL 7016 | ||||||||
| Abgedichtete Lagerscheiben | ||||||||