Hinweise zum eingesetzten Kleber

Eingesetzter Kleber

Das Sonnenrad des Getriebes ist werksseitig mit der Motorwelle der Baureihe AS1000 verklebt. Die eingesetzten Klebstoffe WEICONLOCK AN 306-48 (D) und WEICONLOCK AN 306-60 (D) sind anaerobe Dichtstoffe. Diese beinhalten gefährliche Inhaltsstoffe wie:

  • Acrylsäure (< 3 %)
  • Methacrylsäure (> 10 %)
  • 2-Hydroxyethylmethacrylat (< 20 %)
  • Cumolhydroperoxyd (1 %) und
  • Methacrylsäureester (< 20 %)

Weitere Informationen zu den Klebstoffen erhalten Sie direkt beim Hersteller:

Klebstoff WEICONLOCK AN306-48 / 60 (D)

WEICON GmbH & Co. KG, Königsberger Str. 255

D-48045 Münster

Tel.: +49 (0)251 / 93 22-0

www.weicon.com