Lagerung
- Die Getriebe dürfen nicht im Freien gelagert werden. Die Lagerräume müssen ausreichend belüftet und trocken sein.
- Die Getriebe dürfen nur in der recycelbaren Originalverpackung des Herstellers gelagert werden.
- Die Getriebe dürfen nur in horizontaler Position gelagert werden.
- Lagertemperatur: -30 °C bis +60 °C in der Originalverpackung
- Lagerdauer: max. 2 Jahre
![]() | Mögliche Beschädigung der Getriebedichtungen Wenn die Getriebe in einem Temperaturbereich >60°C gelagert werden oder direktem Sonnen- bzw. UV-Licht ausgesetzt sind, treten Schäden an den Dichtungen des Getriebes auf. Lagertemperaturen bis 85°C sind für max. 2 Wochen erlaubt. Beachten Sie, dass auch bei einer kurzzeitigen Lagerung in den o.g. Temperaturbereichen, eine vorzeitige Alterung der Dichtungen auftritt. Prüfen Sie deshalb vor der Inbetriebnahme des Getriebes die |