3 x 400 V, 50 Hz
Nenneingangsspannung UN= 3 x 400 V | Nenneingangsfrequenz fN = 50 Hz
(1) | Leistungsverluste in % der Nennausgangsscheinleistung | (0;25) | 2,09 | 2,13 | 1,48 | 1,59 | 1,17 | 1,23 | 1,20 |
(0;50) | 2,37 | 2,27 | 1,53 | 1,71 | 1,22 | 1,53 | 1,52 | ||
(0;100) | 2,65 | 2,63 | 1,97 | 2,31 | 1,81 | 1,92 | 2,22 | ||
(50;25) | 2,42 | 2,43 | 1,85 | 2,04 | 1,35 | 1,73 | 1,61 | ||
(50;50) | 1,54 | 2,62 | 1,88 | 2,24 | 1,71 | 1,62 | 2,02 | ||
(50;100) | 3,06 | 2,84 | 2,44 | 2,89 | 2,4 | 2,6 | 2,84 | ||
(90;50) | 2,67 | 2,81 | 1,41 | 2,52 | 1,73 | 2,08 | 2,41 | ||
(90;100) | 2,59 | 2,84 | 2,88 | 2,95 | 2,14 | 2,84 | 2,84 | ||
Verluste im Bereitschaftszustand | % | 0,57 | 0,62 | 0,3 | 0,37 | 0,14 | 0,28 | 0,14 | |
W | 9,9 | 10,7 | 9 | 10,9 | 7,5 | 12 | 12 | ||
(2) | Effizienzniveau |
| IE2 | IE2 | IE2 | IE2 | IE2 | IE2 | IE2 |
(3) | Herstellername | Beckhoff Automation GmbH & Co. KG Hülshorstweg 20 33415 Verl Germany | |||||||
| Handelsregisternummer | Gütersloh HRA 7075 | |||||||
(4) | Modellkennung |
| AF1107 -3x00 | AF1207 -3x00 | AF1115 -3x00 | AF1215 -3x00 | AF1130 -3x00 | AF1222 -3x00 | AF1155 -3x00 |
(5) | Ausgangsscheinleistung | kVA | 1,32 | 1,34 | 2,55 | 2,67 | 4,94 | 3,87 | 7,82 |
(6) | Indikative Nennausgangsleistung PN | kW | 750 | 750 | 1500 | 1500 | 3000 | 2200 | 5500 |
(7) | Nennausgangsstrom | A | 2,5 | 2,5 | 4,3 | 4,3 | 7,6 | 6 | 12,5 |
(8) | maximale Betriebstemperatur | °C | 55 | ||||||
(9) | Nenneingangsfrequenz | Hz | 50 | ||||||
(10) | Nenneingangsspannung | V | 3 x 208 V AC-15% … 480 V AC+8% | ||||||
| Schaltfrequenz | kHz | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |