1 x 230 V, 50 Hz
Nenneingangsspannung UN= 1 x 230 V, Nenneingangsfrequenz fN = 50 Hz
(1) | Leistungsverluste in % der Nennausgangsscheinleistung (relative Motorständerfrequenz vs. relativer Drehmoment erzeugender Strom) | (0;25) | 2,22 | 1,63 | 1,62 | 2,34 | 2,24 |
(0;50) | 2,21 | 1,82 | 1,85 | 2,41 | 2,28 | ||
(0;100) | 2,55 | 2,70 | 2,40 | 2,86 | 2,71 | ||
(50;25) | 2,55 | 1,95 | 1,93 | 2,88 | 2,96 | ||
(50;50) | 2,59 | 2,39 | 2,28 | 2,94 | 3,02 | ||
(50;100) | 3,20 | 3,33 | 3,32 | 3,61 | 3,71 | ||
(90;50) | 3,00 | 3,26 | 3,28 | 3,47 | 3,69 | ||
(90;100) | 3,78 | 4,46 | 4,83 | 4,99 | 4,63 | ||
Verluste im Bereitschaftszustand | % | 0,68 | 0,31 | 0,19 | 0,63 | 0,35 | |
W | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | ||
(2) | Effizienzniveau |
| IE2 | IE2 | IE2 | IE2 | IE2 |
(3) | Herstellername | Beckhoff Automation GmbH & Co. KG Hülshorstweg 20 33415 Verl Germany | |||||
| Handelsregisternummer | Gütersloh HRA 7075 | |||||
(4) | Modellkennung |
| AF1103 -1x00 | AF1107 -1x00 | AF1115 -1x00 | AF1203 -1x00 | AF1207 -1x00 |
(5) | Ausgangsscheinleistung | kVA | 0,750 | 1,50 | 2,44 | 0,750 | 1,35 |
(6) | indikative Nennausgangsleistung PN | KW | 0,375 | 0,750 | 1,50 | 0,375 | 0,750 |
(7) | Nennausgangsstrom | A | 2,0 | 4,0 | 6,5 | 2,0 | 3,6 |
(8) | maximale Betriebstemperatur | °C | 55 | ||||
(9) | Nenneingangsfrequenz | Hz | 50 | ||||
(10) | Nenneingangsspannung | V | 1 x 110 V AC-15% ... 240 V AC+10% | ||||
| Schaltfrequenz | kHz | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |