Messen des Isolationswiderstands
Hinweis | |
Beschädigungen am Frequenzumrichter durch Spannungsfestigkeits- oder Isolationswiderstandsprüfungen Spannungsfestigkeits‑ oder Isolationsprüfungen am Frequenzumrichter können interne Komponenten oder Schutzbauteile zerstören. Induzierte Spannungen können Isolationsdurchschläge, Teilentladungen oder latente Schäden verursachen, die zu Fehlfunktionen, Brand- oder Stromschlagrisiken führen.
|
![]() | Beim Frequenzumrichter wurde die Isolation zwischen dem Hauptstromkreis und dem Gehäuse werksseitig geprüft. |
Isolationswiderstandsmessung des Motors und Motorkabel
Prüfen Sie die Isolation der Netzkabel vor dem Anschluss an den Frequenzumrichter. Befolgen Sie die örtlichen Vorschriften. Für die Messung von Motor und Motorkabel müssen folgende Punkte beachtet werden :
- ►Prüfen Sie, dass das Motorkabel an den Motor angeschlossen und von den Ausgangsklemmen U, V und W des Economy-Frequenzumrichters getrennt ist.
- ►Prüfen Sie mit einer Spannung von 1000 V DC den Isolationswiderstand zwischen jedem Phasenleiter und der Schutzerde (PE).
- Der Isolationswiderstand eines Motors muss mehr als 100 MOhm betragen (bei 25 °C / 77 °F).
- Feuchtigkeit im Motorgehäuse reduziert den Isolationswiderstand.
- ►Wenn das Motorgehäuse feucht ist, den Motor trocknen und erneut messen