UL-konform

UL-konform 1:
UL-konform 2:

Sicherungsträger mit UL-Zulassung

Bevor Sie eine UL-Konfiguration realisieren, setzen Sie sich zwingend mit Ihrer UL-Zertifizierungsstelle in Verbindung und besprechen die erforderlichen Rahmenbedingungen. Achten Sie bei Einsatz von Sicherungsträgern darauf, dass diese nach den geltenden Normen der UL-Zertifizierungsstelle geprüft und hergestellt wurden.

Der integrierte Schutz gegen Kurzschluss ersetzt nicht die externe Absicherung des Versorgungsnetzes. Die Absicherung muss den Herstellerangaben, den nationalen und internationalen Vorschriften und Gesetzen entsprechen.

Die integrierte Halbleiter-Kurzschlussschutzfunktion bietet keinen Schutz für Zweigstromkreise. Der Schutz von Zweigstromkreisen muss gemäß dem National Electrical Code sowie allen zusätzlichen örtlichen Vorschriften bereitgestellt werden.

Verwenden Sie UL-Netzsicherungen der Klasse „J“.

Für Alternativen zu den UL-Sicherungen der Klasse „J“ beachten Sie unbedingt die UL-Norm „UL 508A, Kapitel SB4.2.3, Exception No. 1“.

Es stehen je nach erreichbaren SCCR-Level verschiedene Möglichkeiten der Absicherung zur Verfügung.