Versorgungsnetze
Der Economy-Frequenzumrichter AF1000 ist für den Betrieb an geerdeten einphasigen oder dreiphasigen Netzen mit folgenden Spannungssystemen geeignet:
- Einphasig : 1 x 110 V AC-15%...240 V AC+10%
- Dreiphasig: 3 x 208 V AC-15%...480 V AC+8%
Der Economy-Frequenzumrichter AF1000 ist für den Betrieb an folgenden Versorgungsnetzen ohne weitere Zusatzmaßnahmen möglich:
- TN-Netz
- TT-Netz
Für alle anderen Netzformen ist der Betrieb nur mit einem vorgeschalteten Trenntransformator möglich. Der Trenntransformator überträgt als Netztransformator die Netzspannung galvanische getrennt auf die Sekundärwicklung. Mithilfe dieser Schutztrennung wird ein im Sternpunkt geerdetes Netz zur Verfügung stellt.
Netzformen
Die Versorgungsnetze unterscheiden sich in der Art der Erdverbindung. Zur Verständlichkeit listet folgende Tabelle Beispiele der Netzformen mit der zugehörigen Bedeutung auf:
Netzform | Französischer Begriff | Bedeutung |
|---|---|---|
TN | Terre Neutre | Neutrale Erdung eines Punktes |
TT | Terre Terre | Direkte Erdung eines Punktes |
TN-C | Terre Neutre Combiné | Kombinierte neutrale Erdung: Neutralleiter und Schutzleiter zu PEN-Leiter zusammengefasst |
TN-S | Terre Neutre Combiné Séparé | Separate neutrale Erdung: Neutralleiter und Schutzleiter separat aufgeführt |
IT | Isolé Terre | Isolierung aller aktiven Teile gegen Erdung |