Anschluss an Sondernetzformen
Bei Sondernetzformen ist ein vorgeschalteter Trenntransformator erforderlich, der kurzzeitig den vollen Spitzenstrom bereitstellen kann. Wird in der Applikation nicht die maximale Einspeiseleistung benötigt, können auch Trenntransformatoren mit geringerer Leistung verwendet werden.
![]() | Trenntransformatorleistung mit TwinCAT 3 Motion Designer prüfen Überprüfen Sie die Trenntransformatorleistung mit der Auslegungssoftware TE5910 | TwinCAT 3 Motion Designer. Diese finden Sie auf der Beckhoff Homepage:
|
Trenntransformatoren
Die folgende Tabelle zeigt eine Übersicht der verfügbaren Trenntransformatoren zu den entsprechenden Einspeiseleistungen.
Einspeisung 1 x 230 V AC für AF1xxx-1xxx
Trenntransformator | Nennleistung |
|---|---|
AX2090-TT80-0002; 230 V | 1,6 kVA |
Einspeisung 3 x 400…480 V AC für AF1xxx-3xxx
Trenntransformator | Nennleistung |
|---|---|
AX2090-TT80-0016; 400 V | 16 kVA |
AX2090-TT80-0030; 400 V | 30 kVA |