Schutzerde
Benötigtes Montagematerial zur fachgerechten Installation der Schutzerde
- Ringkabelschuh für M4
Die Schutzerde wird über die Verbindung von Erdungsanschluss des Geräts mit der Montageplatte am Schaltschrank hergestellt. Der Economy-Frequenzumrichter verfügt über zwei Erdungsanschlüsse [2] am unteren Flansch des Geräts. Die Verbindung erfolgt über eine Leitung mit ringförmigem Kabelschuh [1]. Verwenden sie zum Anschluss des zweiten Schutzerdungsleiters den gleichen Querschnitt der Versorgungsleitung.
Einzelgerät
- ►Kabel mit ausreichendem Querschnitt mit einem ringförmigen Kabelschuh [1] konfektionieren
- ►Kabel mit Kabelschuh [1] auf einen der zwei Erdungsanschlüsse [2] des Economy-Frequenzumrichters ausrichten
- ►Kabelschuh [1] mit der vormontierten Befestigungsschraube [2] am Economy-Frequenzumrichter fixieren
- ►Anzugsdrehmomente beachten
Komponenten | Anzugsdrehmoment [Nm] |
|---|---|
Schrauben M4x8 | 2 |
- ►Säubern Sie die Auflageflächen
- ►Achten Sie darauf, dass die Montageplatte nicht lackiert ist.
- ►Die konfektionierten Kabel fachgerecht an der Montageplatte des Schaltschrankes anbringen.
Antriebsverbund
In einem Antriebsverbund können mehrere Geräte über die Verbindung der Erdungsanschlüsse geerdet werden.
- ►Kabelschuhe des Verbindungskabels [2] so ausrichten, dass sie mit dem Erdungsausschluss eines Economy-Frequenzumrichters [1] und einem Erdungsanschluss des nächsten Gerätes [3] verbunden werden können
- ►Kabelschuhe mit den vormontierten Befestigungsschrauben [1] [3] an den Geräten fixieren
- ►Anzugsdrehmomente beachten
Komponenten | Anzugsdrehmoment [Nm] |
|---|---|
Schrauben M4x8 | 2 |