Netzfilter

Netzfilter dienen dazu, die EMV-Anforderungen an drehzahlveränderbare Antriebssysteme einzuhalten. Die Anforderungen sind in der Produktnorm EN 61800-3 definiert.

Im Zubehör

Folgende Produkte sind erhältlich:

Einspeisung 1 x 230 V AC für AF1xxx-1xxx

Netzfilter, Kategorie C2

Nennstrom

AX2090-NF10-1012, Unterbau

12 A

AX2090-NF12-1020, zentral

20 A

Einspeisung 3 x 400…480 V AC für AF1xxx-3xxx

Netzfilter, Kategorie C2

Nennstrom

AX2090-NF10-3012, Unterbau

12 A

AX2090-NF12-3020, zentral

20 A