Produktmerkmale
Kosteneffiziente Baureihe
Die Economy-Frequenzumrichter AF1000 sind eine besonders kosteneffiziente Baureihe, die höchste technologische Standards erfüllt. Integriert sind Zwischenkreiskondensatoren und eine Bremswiderstandssteuerung.
Integriertes 24-V-DC-Netzteil
Ein integriertes 24-V-DC-Netzteil erzeugt die Steuerspannung aus der Zwischenkreisspannung.
Einspeisung
Für Anwendungen im kleinen Leistungsbereich sind Geräte mit einphasiger Einspeisung 1 x 110…240 V AC verfügbar. Für den höheren Leistungsbereich gibt es Geräte mit dreiphasiger Einspeisung 3 x 208…480 V AC.
Ein- und Doppelachsmodule
Beide Einspeisungsvarianten sind als Einachs- und Doppelachsmodule erhältlich. Unterstützt werden Asynchron-, Synchron- und Reluktanzmotoren ohne Motorlagegeber.
Antriebsintegrierte Sicherheitsfunktionen
Der Economy-Frequenzumrichter AF1000 unterstützt optional TwinSAFE zur Realisierung der antriebsintegrierten Sicherheitsfunktionen STO/SS1 gemäß IEC 61800-5-2.
Bremswiderstand
Der Economy-Frequenzumrichter AF1000 bietet die Möglichkeit, anfallende Bremsenergie durch den externen Bremswiderstand in Wärme umzuwandeln.
Integrierte I/Os
Der Economy-Frequenzumrichter AF1000 hat bis zu 6 digitale I/Os direkt im Gerät integriert.
Unterstütze Temperatursensoren
Der Economy-Frequenzumrichter AF1000 unterstützt folgende Temperatursensoren:
- KTY
- PT1000
- LPTK6000
Sie können am Steckplatz für digitale I/Os an den Pins TH+ und TH- angeschlossen werden, wenn keine integrierte Motorleitung verwendet wird.