Elektrozylinder mit integrierter Verdrehsicherung [+]

Die mechanischen Endlagen des Elektrozylinders sowie der mechanische Offset der Encoderposition sind im elektronischen Typenschild hinterlegt. Dadurch entspricht der ausgegebene Encoder-Positionswert der absoluten Position der Spindel. Eine Referenzfahrt zur Ermittlung des Positionsoffsets ist somit nicht notwendig. Die in der Software angezeigten Positionswerte sind gültig.

Hinweis

Beschädigung des Elektrozylinders durch falsche Endlagenposition

Durch die manuelle Änderung der Software-Endlagen oder des Encoder-Offsets in der Konfiguration können die mechanischen Endlagen überschritten und der Elektrozylinder beschädigt werden.

  • Manuelle Änderungen der Software-Endlagen mit Bedacht vornehmen

Software

Führen Sie die Handlungsanweisungen in der Betriebsanleitung für Servoverstärker aus:

►neues Projekt erstellen und Zielsystem wählen
►Geräte scannen und übernehmen
►DriveManager 2 Projekt erstellen und Antriebe scannen
►Parameter in die NC übertragen
►Verwendung und Wert der NC-Endlagen überprüfen. Der Screen­shot zeigt exemplarisch den Parameter, der die in die NC übertragenen Endlagenwerte enthält.
Elektrozylinder mit integrierter Verdrehsicherung [+] 1:
►Zustand der Anlage kontrollieren und Projekt aktivieren