itec®-Steckverbindung herstellen

itec®-Steckverbindung herstellen 1:
itec®-Stecker [1] der Motorleitung gerade auf die Leistungsdose [2] des Elektrozylinders schieben.
Darauf achten, dass der Markierungspunkt der Motorleitung [3] und der Markierungspunkt der Leistungsdose [4] gegenüberliegen.

Der Bajonettverschluss am Steckverbinder verdreht sich automatisch beim Aufschieben auf die Leistungsdose. Ist die Endposition erreicht, rastet der Steckverbinder durch die Rotationsbewegung ein und ist verriegelt.

itec®-Steckverbindung herstellen 2:
Überprüfen Sie, ob die Markierungspunkte auf dem Steckverbinder der Motorleitung [1] und der Markierungspunkt auf der Leistungsdose [2] gegenüberliegen.

Die Steckverbindung zwischen Motorleitung und Leistungsdose ist korrekt hergestellt.

itec®-Steckverbindung herstellen 3:

Wenn der itec®-Stecker nicht automatisch durch die Rotationsbewegung auf der Leistungsdose einrastet:

Drehen Sie den Bajonett-Verschluss [1] des itec®-Steckverbinders der Motorleitung per Hand in die korrekte Position, bis die Markierungspunkte in einer Linie liegen.