Motorleitungen auswählen
Zur schnelleren und fehlerfreien Installation der Elektrozylinder verwenden Sie die empfohlenen vorkonfektionierten Motorleitungen entsprechend des eingesetzten Servoverstärkers. Der Einsatz anderer Leitungen kann unerwartete Störungen und Gewährleistungsausschluss verursachen.
Weitere Auswahlhilfen finden Sie in dem Leitungsauswahlassistenten des TwinCAT 3 Motion Designers, auf der Zubehörübersicht für Antriebskomponenten und auf den Produktwebseiten des Elektrozylinders.
![]() | Auswahl der Motorleitungen Der Leitungsauswahlassistent des TwinCAT 3 Motion Designers zur Antriebsauslegung zeigt die passenden Leitungen entsprechen der eingestellten Komponenten der Achse an. Der integrierte Stücklistengenerator listet auch die notwendigen Zubehörkomponenten wie Motorleitungen, Drosseln und Montagematerial mit auf. |
![]() | Leitungslänge über Bestellangaben definieren Die letzten vier Ziffern der Bestellangabe entsprechen der Leitungslänge in Dezimetern: Eine Leitung ZK4xxx-xxxx-0020 ist 2,00 m lang. |
Motorleitungen für Servoverstärker AX5000
AA3023, AA3033
Servoverstärker | Bestellangabe | Verlegeart |
---|---|---|
AX5101 bis AX5106, AX5201 bis AX5206 | ZK4500-8002-xxxx | Feste Verlegung |
ZK4500-8022-xxxx | Hochdynamisch | |
ZK4500-8062-xxxx | Torsionsfähig |
Motorleitungen für Multiachs-Servosystem AX8000
Servoverstärker | Bestellangabe | Verlegeart |
---|---|---|
AX8108 und AX8206 | ZK4800-8002-xxxx | Feste Verlegung |
ZK4800-8022-xxxx | Hochdynamisch | |
ZK4800-8062-xxxx | Torsionsfähig |
AA3053
Motorleitungen für Servoverstärker AX5000
Servoverstärker | Bestellangabe | Verlegeart |
---|---|---|
AX5101 bis AX5112, AX5201 bis AX5206 | ZK4500-8003-xxxx | Feste Verlegung |
ZK4500-8023-xxxx | Hochdynamisch | |
ZK4500-8063-xxxx | Torsionsfähig | |
AX5118 bis AX5125 | ZK4500-8004-xxxx | Feste Verlegung |
ZK4500-8024-xxxx | Hochdynamisch | |
ZK4500-8064-xxxx | Torsionsfähig |
Motorleitungen für Multiachs-Servosystem AX8000
Servoverstärker | Bestellangabe | Verlegeart |
---|---|---|
AX8108 und AX8206 | ZK4800-8003-xxxx | Feste Verlegung |
ZK4800-8023-xxxx | Hochdynamisch | |
ZK4800-8063-xxxx | Torsionsfähig | |
AX8118 und AX8525 | ZK4800-8004-xxxx | Feste Verlegung |
ZK4800-8024-xxxx | Hochdynamisch | |
ZK4800-8064-xxxx | Torsionsfähig |