Leistungsdose
Hinweis | |
Verschleiß und eingeschränkte Datenübertragung Die Leistungsdose darf maximal zehn Mal um 330° gedreht werden, um sie in eine sichere Rastposition zu bringen. Wenn Sie die Leistungsdose mehr als zehn Mal drehen, können die Kabel im Inneren und der Rastmechanismus der Leistungsdose beschädigt werden und die Leistungsdose nicht mehr in eine sichere Rastposition gebracht werden.
|
Der Elektrozylinder verfügt über OCT (One Cable Technology) und wird mit einer Motorleitung an der Leistungsdose angeschlossen. Die Leistungsdose kombiniert die Leistungsversorgung und die Feedbacksignale. Sie ist als Winkeleinbaudose ausgeführt und um 330° drehbar.
Ausführung der Leistungsdose auf dem Elektrozylinder
Die Art der Leistungsdose ist abhängig von der Baugröße beziehungsweise von dem Spitzenstrom des Elektrozylinders.
Baugröße | Leistungsdose |
|---|---|
AA3023 | drehbare Winkeleinbaudose itec® |
AA3033 | drehbare Winkeleinbaudose itec® |
AA3053 | drehbare Winkeleinbaudose M23-speedtec® |