Befestigung des Spindelendes
Hinweis | |
Beschädigung der Mechanik des Elektrozylinders Durch Querkräfte und Drehmomente können Kugelgewindetrieb und integrierte Verdrehsicherung des Elektrozylinders beschädigt werden.
|
Direkte Verbindung zur
Applikation
Befestigung der Applikation am Spindelende
Über das Außengewinde am Spindelende kann die Applikation mit dem Elektrozylinder verbunden werden. Die Abmessungen finden Sie in der unten stehenden Tabelle.
Die Schlüsselfläche dient ausschließlich zur Fixierung der Spindel, um ein unerwünschtes Einleiten von Drehmomenten in die Spindel durch die Montage zu vermeiden.
Baugröße | AA3023 | AA3033 | AA3053 |
---|---|---|---|
Außengewinde am Spindelende | M12 x 1,25 | M16 x 1,5 | M20 x 1,5 |
nutzbare Gewindelänge [mm] | 24 | 32 | 40 |
Schlüsselweite | SW13 | SW17 | SW22 |
Montage von Verbindungselementen
Das Außengewinde des Spindelendes ist an die gängigen Baugrößen der Pneumatiknorm ISO15552 angepasst. Handelsübliche Zubehörteile wie Gelenkköpfe, Ausgleichskupplungen oder Gabelköpfe können am Spindelende montiert werden, um den Elektrozylinder mit der Applikation zu verbinden.
Zubehör am Spindelende montieren Dieses Beispiel zeigt die Montage eines Gelenkkopfes an der Spindel. |
- ►Die Spindel [1] mit einem geeigneten Werkzeug [2] an der dafür vorgesehenen Schlüsselfläche festhalten, während das jeweilige Zubehör [3] montiert wird.