Temperatursensor LPTC-600
Bei allen Elektrozylindern der Baureihe AA3000 ist der Temperatursensor LPTC-600 verbaut.
Der LPTC-600 ist bei Verwendung der vorkonfektionierten Leistungsleitung in das Überwachungssystem der Servoverstärker integriert. Konfigurieren Sie den Servoverstärker entsprechend der Motortemperaturwarnung bei 120 °C und der Abschalttemperatur bei 140 °C.
In der folgenden Tabelle erhalten Sie Angaben über Widerstandswerte des Temperatursensors:
| Temperatur [°C] | T/°C [%/K] | LPTC-600 Widerstand [Ω] | Temperaturfehler [K] | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Minimal | Nennwert | Maximal | |||
| -40 | 0,84 | 340 | 359 | 379 | ±6,48 | 
| -30 | 0,83 | 370 | 391 | 411 | ±6,36 | 
| -20 | 0,82 | 403 | 424 | 446 | ±6,26 | 
| -10 | 0,80 | 437 | 460 | 483 | ±6,16 | 
| 0 | 0,79 | 474 | 498 | 522 | ±6,07 | 
| 10 | 0,77 | 514 | 538 | 563 | ±5,98 | 
| 20 | 0,75 | 555 | 581 | 607 | ±5,89 | 
| 25 | 0,74 | 577 | 603 | 629 | ±5,84 | 
| 30 | 0,73 | 599 | 626 | 652 | ±5,79 | 
| 40 | 0,71 | 645 | 672 | 700 | ±5,69 | 
| 50 | 0,70 | 694 | 722 | 750 | ±5,59 | 
| 60 | 0,68 | 744 | 773 | 801 | ±5,47 | 
| 70 | 0,66 | 797 | 826 | 855 | ±5,34 | 
| 80 | 0,64 | 852 | 882 | 912 | ±5,21 | 
| 90 | 0,63 | 910 | 940 | 970 | ±5,06 | 
| 100 | 0,61 | 970 | 1000 | 1030 | ±4,90 | 
| 110 | 0,60 | 1029 | 1062 | 1096 | ±5,31 | 
| 120 | 0,58 | 1089 | 1127 | 1164 | ±5,73 | 
| 130 | 0,57 | 1152 | 1194 | 1235 | ±6,17 | 
| 140 | 0,55 | 1216 | 1262 | 1309 | ±6,63 | 
| 150 | 0,54 | 1282 | 1334 | 1385 | ±7,10 | 
| 160 | 0,53 | 1350 | 1407 | 1463 | ±7,59 | 
| 170 | 0,52 | 1420 | 1482 | 1544 | ±8,10 | 
| 180 | 0,51 | 1492 | 1560 | 1628 | ±8,62 |