Transportieren
| |
Schwere bis tödlichen Unfälle durch schwebende Lasten Ein herabfallender Elektrozylinders kann zu schweren bis tödlichen Unfällen führen.
|
Hinweis | |
Beschädigung des Elektrozylinders Herunterfallen und harte Stöße beschädigen den Elektrozylinder.
|
Hinweis | |
Störungen und Schäden am Elektrozylinder Wird der Elektrozylinder an der Welle angehoben, führt das zu Störungen und Schäden am Spindeltrieb.
|
Hinweis | |
Mögliche Verletzungen und Schäden am Produkt Elektrozylinder nicht mit der Spindel vertikal nach unten transportieren, da sich die Spindel ungewollt lösen kann.
|
![]() | Gesetzliche Bestimmungen zum Heben von Lasten Halten Sie beim Transport von Elektrozylindern die gesetzlichen Bestimmungen zum Heben von Lasten für Arbeitnehmer ein. |
Betriebsmittel zur Flanschbefestigung
Baugröße | AA3023 | AA3033 | AA3053 |
---|---|---|---|
Zylinderkopfschraube nach DIN EN ISO 4762–8.8 | M6 | M8 | M10 |
A-Flansch Einschraubtiefe [mm] | 10 | 30 | 40 |
B-Flansch Einschraubtiefe [mm] | 20 | 25 | 25 |
Anzugsdrehmoment [Nm] | 10 | 24 | 50 |
Die Montage-Bohrungen am A-Flansch und B-Flansch eignen sich zur Befestigung von Ringschrauben zum Transport.