Bedingungen

Bei Transport und Lagerung ist sicherzustellen, dass die Elektrozylinder und einzelnen Komponenten nicht beschädigt werden. Beachten Sie die nachfolgenden Abschnitte und halten Sie die Angaben für Betrieb und Umgebung ein.

Weitere Informationen dazu finden Sie im Kapitel Angaben für Betrieb und Umgebung.

Umgebungsbedingungen

 

bei Transport

bei Lagerung

Klimaklasse

2K3 gemäß EN 60721

Umgebungs­temperatur

-25 °C bis +70 °C,
maximal 20 K/Stunde schwankend

-25 °C bis +55 °C,
maximal 20 K/Stunde schwankend

Luftfeuchte

5 % bis 95 % relative Feuchte, keine Betauung

Transportbedingungen

Maximale Stapelhöhe

Die Tabelle zeigt die maximale Stapelhöhe, in der Sie das Produkt in der Originalverpackung auf einer Palette lagern und transportieren dürfen:

Baugröße

Stapelhöhe [Stück]

AA3023

2

AA3033

2

AA3053

1