Definitionen und technische Begriffe

Im diesem Kapitel erhalten Sie Informationen über verschiedene technische Begriffe und deren Bedeutung.

Definitionen und technische Begriffe 1:

Gültigkeitsrahmen berücksichtigen

Alle Angaben, mit Ausnahme der Spannungskonstante, beziehen sich auf 40 °C Umgebungstemperatur und 100 K Wicklungsübertemperatur. Die Daten können eine Toleranz von ±10 % aufweisen.

Hub [mm]

Maximal möglicher Verfahrweg der Spindel.

Spitzenkraft Fmax [N]

Kraft, die der Elektrozylinder maximal abgibt, wenn er mit Spitzenstrom betrieben wird.

Hinweis

Thermische Überlast durch Spitzenstrom

Halten Sie die angegebene Spitzenkraft zwingend ein, da sie unter Umständen mechanisch bedingt ist. Vermeiden Sie thermische Überlastung indem Sie

  • die Wicklungstemperatur regelmäßig auslesen.
  • bei Notwenigkeit Pausen zur Abkühlung berücksichtigen.

Spitzenstrom Imax [ARMS]

Sinusförmiger Spitzenstrom-Effektivwert. Der konfigurierte Spitzenstrom des verwendeten Servoverstärkers muss kleiner oder gleich sein.

Dauerkraft F0 [N]

Kraft, die der Elektrozylinder im Stillstand aufbringen kann. Kann bei Geschwindigkeiten v < 0,05 m/s und passenden Nenn-Umgebungsbedingungen unbegrenzt lange abgegeben werden.

Dauerstrom I0 [ARMS]

Sinusförmiger Strom-Effektivwert. Dieser wird bei einer Geschwindigkeit von v < 0,05 m/s aufgenommen, um die Dauerkraft abzugeben.

Spitzengeschwindigkeit vmax [m/s]

Geschwindigkeit, die der Elektrozylinder maximal abgeben kann. Der Wert ist unter Umständen mechanisch bedingt und ist daher zwingend einzuhalten.

Nennkraft Fn [N]

Kraft, die der Elektrozylinder abgibt, wenn er mit Nenngeschwindigkeit und Nennstrom betrieben wird. Kann im Dauerbetrieb S1 unbegrenzt lange abgegeben werden und ist von der anliegenden externen Belastung abhängig.

Kraftkonstante kF [N/ARMS]

Angabe, wie viel Kraft der Motor pro Ampere mit dem Stillstands­strom erzeugt. Es gilt F0 = I0 x kF.

Spannungskonstante
kE [mVRMS/min-1]

Angabe der bei 20 °C auf 1000 U/min bezogenen, induzierten Motor-EMK. Wird als Sinus-Effektivwert zwischen zwei Phasen angegeben.

Trägheitsmoment J [kgcm²]

Maß für das Beschleunigungsvermögen des Elektrozylinders.

Luftverzögerungszeit der
Bremse tbrh [ms]

Angabe der Reaktionszeit der Haltebremse [+] bei Betrieb mit der Nennspannung.

Wicklungsinduktivität L [mH]

Angabe der Motorinduktivität. Diese liegt als Mittelwert bei einer Motorumdrehung an zwei bestromten Phasen bei 1 kHz an. Die Sättigung des Elektrozylinders muss berücksichtigt werden.

Spindelsteigung p [mm]

Steigung des verwendeten Gewindetriebes. Eine Umdrehung entspricht einer linearen Bewegung in Höhe der Spindelsteigung.

Mechanischer Wirkungsgrad η [%]

Zusammenfassung aller mechanischen Verluste im Elektrozylinder. Diese können unter Umständen höher ausfallen und sind im geringen Maße über die Nutzungsdauer veränderlich.

Dynamische Tragzahl Cdyn [kN]

Die Axialkraft, die ein Kugelgewindetrieb theoretisch mit einer nominellen Lebensdauer von 106 Umdrehungen aufnehmen kann.

Wärmeeintrag Q [W]

Anteil der maximalen Verlustleistung, der über die Anschlussfläche abgeführt wird.

Temperatur Flanschfläche u [°C]

Maximale Temperatur der Flanschfläche, wenn der Wärmeeintrag Q anliegt.

Warntemperatur tw [°C]

Maximal zulässige Temperatur der Statorwicklung [Motor warning temperature]. Bei Überschreiten dieser Schwelle gibt die Software eine Temperaturwarnung aus.

Abschalttemperatur tS [°C]

Kritische Schwelle der Temperatur der Statorwicklung [Motor shut down temperature]. Bei Überschreiten dieser Schwelle schaltet die Software den Elektrozylinder ab.