Verlängerungsleitung auswählen
Bestellangaben der Verlängerungsleitung für Motorleitung
Zur Verlängerung der Motorleitung verwenden Sie abhängig von der benötigten Verlegeart und des eingesetzten Servoverstärkers folgende Leitungen:
Feste Verlegung
Motorleitung AX5000 | Motorleitung AX8000 | Bestellangabe der Verlängerungsleitung |
|---|---|---|
ZK4500-8002-xxxx | ZK4800-8002-xxxx | ZK4501-8002-xxxx |
ZK4500-8003-xxxx | ZK4800-8003-xxxx | ZK4501-8003-xxxx |
ZK4500-8004-xxxx | ZK4800-8004-xxxx | ZK4501-8004-xxxx |
Hochdynamische Verlegung
Motorleitung AX5000 | Motorleitung AX8000 | Bestellangabe der Verlängerungsleitung |
|---|---|---|
ZK4500-8022-xxxx | ZK4800-8022-xxxx | ZK4501-8022-xxxx |
ZK4500-8023-xxxx | ZK4800-8023-xxxx | ZK4501-8023-xxxx |
ZK4500-8024-xxxx | ZK4800-8024-xxxx | ZK4501-8024-xxxx |
Torsionsfähige Verlegung
Motorleitung AX5000 | Motorleitung AX8000 | Bestellangabe der Verlängerungsleitung |
|---|---|---|
ZK4500-8062-xxxx | ZK4800-8062-xxxx | ZK4501-8062-xxxx |
ZK4500-8063-xxxx | ZK4800-8063-xxxx | ZK4501-8063-xxxx |
ZK4500-8064-xxxx | ZK4800-8064-xxxx | ZK4501-8064-xxxx |
Schließen Sie die Verlängerungsleitung wie in Kapitel Motorleitung anschließen beschrieben an.