Umgebungsbedingungen

Anforderungen an die Umgebung

Klimaklasse Betrieb

2K3 gemäß EN 60721

Umgebungstemperatur im Betrieb

+5 °C bis +40 °C, erweiterter Temperaturbereich

Umgebungstemperatur bei Transport

-25 °C bis +70 °C; maximal 20 K/Stunde schwankend

Umgebungstemperatur bei Lagerung

-25 °C bis +55 °C; maximal 20 K/Stunde schwankend

Leistungsreduzierung „Derating“

Keine Leistungsreduzierung bei Aufstellhöhen über 1000 m über NN und einer Temperaturreduzierung um 10 K/1000 m.

Zulässige Luftfeuchte im Betrieb

95 % relative Feuchte, keine Betauung

Zulässige Luftfeuchte bei Transport und Lagerung

5 % bis 95 % relative Feuchte, keine Betauung

Leistungsreduzierung „Derating“ [%] bei Aufstellhöhen über 1000 m und 40 °C

2000 m über NN

 6

3000 m über NN

17

4000 m über NN

30

5000 m über NN

55