TS1800-0030 | TwinCAT PLC HMI CE

Installation, Start und Bedienung

1. Allgemein

2. Produktbeschreibung

Eine ausführliche Beschreibung der Funktionalität finden Sie unter TwinCAT PLC Control, "Visualisierung"

3. Voraussetzung

"TwinCAT PLC HMI CE" benötigt

4. Lizenz

Das Produkt "TwinCAT PLC HMI CE" ist nicht kostenlos - es wird eine Lizenz pro CPU benötigt.

4.1 Vorinstalliert auf dem CE Gerät / Lizenz

Bei entsprechender Bestellung ist die "TwinCAT PLC HMI CE" Lösung bereits vorinstalliert auf dem CE Gerät verfügbar und bereits lizensiert.

4.2 Installation der TwinCAT PLC HMI CE

Nach Installation der Software "TwinCAT PLC HMI CE" auf Ihrem Host-PC müssen Sie die Datei "..\TwinCAT\CE\TwinCAT_PLC_HMI_CE\*.cab" per Compact Flash Adapter , FTP-Server oder per Public Folder auf das CE Gerät kopieren.

Wenn sich die Installationsdatei "TwinCAT_PLC_HMI_CE.xxxx.CAB" auf dem CE Gerät befindet, kann sie mit einem Doppelklick ausgeführt werden.


WICHTIG:

HINWEIS:

Installation, Start und Bedienung 1:

5. Konfiguration

Die Konfiguration "TwinCAT PLC HMI CE" erfolgt in TwinCAT PLC Control.

Nach der Erstellung der User Interface Bildschirme im PLC Control muss der Download zum Geräte einmalig aktiviert werden.
Die Aktivierung erfolgt im TwinCAT PLC Control: Wählen Sie Menü "Projekt" , "Optionen..." die Kategorie "TwinCAT" und "Enable CE Target Visualization".

HINWEIS:: Die "TwinCAT PLC HMI CE" Visualisierung ist nicht kostenlos. Es wird eine Lizenz pro CPU benötigt.

Installation, Start und Bedienung 2:

Die Bildschirmauflösung in folgender Datei definiert: "C:\TwinCAT\PLC\TwinCAT PLC Control.ini"

[TwinCAT PLC Control]
VisuWidth=640
VisuHeight=480