Industrie-PC
 Embedded-PC
 Feldbuskomponenten
 Buskoppler
 Busklemmen-Controller
 Busklemmen
 KL1501, KL1512 - Vorwärts-/Rückwärts-Zählerklemme, 24 V DC
 KL1859 - HD-Busklemme 8-Kanal-Digital-Eingang + 8‑Kanal-Digital-Ausgang
 KL2442 - 2 kanalige Digital-Ausgangsklemme, 24 V DC
 KL2502, KL2512- Zweikanalige Pulsweiten-Ausgangsklemmen, 24 V DC
 KL2521-xxxx - Einkanalige Pulse-Train-Ausgangsklemmen, RS422 / 24 V DC
 KL2531, KL2541 - Einkanalige Schrittmotorklemmen
 KL2542 - DC-Motorendstufen-Klemme
 KL2535_KL2545 - Pulsweitenstromklemmen
 KL2532, KL2552 - DC-Motor-Endstufen
 KL2602, KL2622, KL2634 - Zwei- und vierkanalige Relais-Ausgangsklemmen
 KL2692 - Zyklusüberwachungsklemme
 KL2751_KL2761 - Einkanalige Universal-Dimmerklemmen
 KL2784, KL2794 - Vierkanalige digitale Ausgangsklemme mit MOSFET-Transistoren
 KL2791 - Einkanalige Drehzahlstellerklemmen für Einphasen-Wechselstrommotoren
 KL2798 - HD-Busklemme 8-Kanal-Digital-Ausgang 30 V AC/DC
 KL28xx- HD-Busklemmen, Digital-Ausgang
 KL2819 - HD-Busklemme, 16-Kanal-Digital-Ausgang 24 V DC mit Diagnose
 KL3001, KL3002 - Ein- und zweikanalige Analogeingangsklemmen, -10 V bis +10 V
 KL301x, KL302x - Ein- und zweikanalige Analogeingangsklemmen, 0 bis 20 mA und 4 bis 20 mA
 KL304x, KL305x - Ein- und zwei- und vierkanalige Analogeingangsklemmen, 0 bis 20 mA und 4 bis 20 mA, Single ended
 KL306x - Ein- und zwei- und vierkanalige Analogeingangsklemmen, 0 V bis 10 V, Single ended
 KL3102, KL3112, KL3122 - Zweikanalige Analogeingangsklemmen, -10 V bis +10 V, 0/4 mA bis 20 mA
 KL31x2 - Präzise zweikanalige Analogeingangsklemmen
 KL320x - Analoge Eingangsklemmen für Pt100 (RTD) oder NTC10K
 KL3214 - Analoge HD-Eingangsklemme Pt100 (RTD)
 KL3222 - Präzise zweikanalige Eingangsklemme für PT100 (RTD)
 KL3208, KL3228 - Achtkanalige Eingangsklemmen für PT1000, NI1000, NTC
 KL331x, KL3302 - Ein-, Zwei- und Vierkanalige Analog-Eingangsklemmen für Thermoelemente
 KL3351 - Einkanalige Analogeingangsklemme Widerstandsbrücke (DMS)
 KL3356 - Präzise einkanalige Widerstandsbrückenklemme
 KL336x - Oszilloskopklemmen
 KL3403 - 3-Phasen Leistungsklemme
 KL340x_KL346x - Analoge Eingangsklemmen
 KL344x_KL345x - Analoge Eingangsklemmen
 KL3681 - Multimeter-Klemmen
 KL400x - Ein- und zwei- und vierkanalige Analogausgangsklemmen, 0 V bis 10 V
 KL401x_KL402x - Ein- und zweikanalige Analogausgangsklemmen, 0 bis 20 mA und 4 bis 20 mA
 KL403x - Ein- und zwei- und vierkanalige Analogausgangsklemmen, -10 V bis +10 V
 KL4112 - Zweikanalige Analogausgangsklemme, 0 bis 20 mA, 16 Bit
 KL4132 - Zweikanalige Analogausgangsklemme, -10 V bis +10 V
  KL4404, KL4408, KL4434, KL4438 - Vier- und achtkanalige, analoge Ausgangsklemmen
  KL4414, KL4418, KL4424, KL4428 - Vier- und achtkanalige, analoge Ausgangsklemmen
 KL4494 - Analogklemme mit zwei Eingangs-, und zwei Ausgangskanälen, -10 V...+10V
 KL5001 - SSI-Geber-Interface
 KL5051 - Bidirektionales SSI-Geber-Interface
 KL5101 - Inkremental-Encoder-Interface
 KL5151, KL5152 - Inkremental-Encoder-Interface
 KL6021-0023, KL6023 - EnOcean
 KL6031, KL6041 - Serielle Schnittstellenklemmen
 KL6201 - Klemmen für AS-interface
 KL6224 - IO-Link-Klemme
 KL6301 - EIB-Busklemme
 KL6581, KL6583 - EnOcean-Busklemmen
 KL6401 - LON-Busklemme
 KL6771 - MP-Bus-Masterklemmen
 KL6781 - M-Bus-Masterklemme
 KL6811 - Masterklemme für DALI/DSI
 KL6831, KL6841 - SMI-Busklemme
 KL8001 - Powerklemme für Siemens Schütze der Baureihe Sirius 3RT10
 KL85xx - Handbedienmodule mit K-Bus-Interface
 KL9020, KL9050 - K-Bus-Verlängerung
 KL9540, KL9550 - Surge-Filterklemmen
 KL9570 - Pufferkondensator-Klemme
 Klemmenmodule
 EtherCAT Box / I/O-Link Box / Feldbus Box / Feldbus Module
 EtherCAT-Klemmen
 EtherCAT-Steckmodule
 Feldbuskarten und Switche
 Feldbuszubehör
 Antriebstechnik
 TwinCAT 3
 TwinCAT 2
 Application Notes
 Suche
 Home