PS1111-2402-0002 | Stromversorgung 24 V DC, 2,5 A, 1 phasig, AC 100-240 V
PS1111-2403-0000 | Stromversorgung 24 V DC, 3,8 A, 1 phasig, AC 100-240 V
PS1111-2403-0002 | Stromversorgung 24 V DC, 3,8 A, 1 phasig, AC 100-240 V
PS1021-2405-0000 | Stromversorgung 24 V DC, 5 A, 1 phasig, AC 100-120 V / 200-240 V
PS1011-2410-0000 | Stromversorgung 24 V DC, 10 A, 1 phasig, AC 100-240 V
PS1011-2420-0000 | Stromversorgung 24 V DC, 20 A, 1 phasig, AC 100-240 V
PS1061-2405-0000 | Stromversorgung 24 V DC, 5 A, 1 phasig, AC 200-240 V
PS1061-2410-0000 | Stromversorgung 24 V DC, 10 A, 1 phasig, AC 200-240 V
PS1061-2420-0000 | Stromversorgung 24 V DC, 20 A, 1 phasig, AC 200-240 V
PS2001-2405-0000 | Stromversorgung 24 V DC, 5 A, 1 phasig, AC 100-240 V
PS2001-2410-0000 | Stromversorgung 24 V DC,10 A, 1 phasig, AC 100-240 V
PS2001-2420-0000 | Stromversorgung 24 V DC, 20 A, 1 phasig, AC 100-240 V
PS2031-2410-0000 | Stromversorgung 24 V DC,10 A, 3 phasig, AC 100-240 V
PS2001-4810-0000 | Stromversorgung 48 V DC,10 A, 1 phasig, AC 100-240 V
Übersicht
Vorwort
Technische Daten, Montage, Verdrahtung
Anwendungshinweise
Spitzenstromfähigkeit
Ausgangsseitige Absicherung
Laden von Batterien
Serienschaltung
Parallelbetrieb zur Leistungserhöhung
Parallelbetrieb für Redundanz
Betrieb an zwei Phasen
Verwendung in einem dichten Gehäuse
Einbaulagen
Entsorgung
Anhang
PS2001-2410-1001 | Stromversorgung 24 V DC, 10 A, 1 phasig, AC 100-240 V, EtherCAT
PS2001-2420-1001 | Stromversorgung 24 V DC, 20 A, 1 phasig, AC 100-240 V, EtherCAT
PS2001-4810-1001 | Stromversorgung 48 V DC, 10 A, 1 phasig, AC 100-240 V, EtherCAT
PS3001-2410-0001 | Stromversorgung 24 V DC, 10 A, 1 phasig
PS3001-2420-0001 | Stromversorgung 24 V DC, 20 A, 1 phasig
PS3011-2440-0000 | Stromversorgung 24 V DC, 40 A, 1 phasig
PS3011-4820-0000 | Stromversorgung 48 V DC, 20 A, 1 phasig
PS3031-2420-0001 | Stromversorgung 24 V DC, 20 A, 3 phasig
PS3031-2440-0000 | Stromversorgung 24 V DC, 40 A, 3 phasig
PS3031-4810-0001 | Stromversorgung 48 V DC, 10 A, 3 phasig
PS3031-4820-0000 | Stromversorgung 48 V DC, 20 A, 3 phasig
PS9011-2420-0001 | Puffer-Modul 24 V DC, 20 A, 200 ms
PS9011-2440-0000 | Puffer-Modul 24 V DC, 40 A, 160 ms
PS9031-4820-0001 | Puffer-Modul 48 V DC, 20 A, 100 ms
PS9401-2420-0000 | Redundanz-Modul 12 - 28 V DC, 42 A
PS9401-2440-0000 | Redundanz-Modul 12 - 28 V DC, 40 A
PS9421-4840-0000 | Redundanz-Modul 24 - 56 V DC, 40 A
PS9711-2410-0000 | DC/DC-Wandler 24 V / 24 V, 10 A, 240 W
PS9731-2410-0000 | DC/DC-Wandler 48 V / 24 V, 10 A, 240 W
PS9771-2440-0000 | DC/DC-Wandler 475-750 V / 24 V, 40 A, 960 W
Stromwandler
Feldbuszubehör
Antriebstechnik
TwinCAT 3
TwinCAT 2
Application Notes
Suche
News
Home