Industrie-PC
Feldbuskomponenten
Buskoppler
Busklemmen-Controller
Busklemmen
Klemmenmodule
EtherCAT Box
EPxxxx | Industriegehäuse
IO-Konfiguration in TwinCAT | EtherCAT-Box-Module
EP1xxx | EtherCAT-Box-Module mit digitalen Eingängen
EP1111-0000 | EtherCAT Box mit ID-Switch
EP1122 | 2-Port-EtherCAT-Abzweig
EP1312-0001 | 2-Port-EtherCAT-P-Abzweig
EP1518-0002 | EtherCAT Box mit 8 digitalen Eingängen und 2 Zählern
EP20xx und EP28xx | EtherCAT-Box-Module mit digitalen Ausgängen
EP23xx | EtherCAT-Box-Module mit digitalen Eingängen und Ausgängen
EP2624-0002 | 4-Kanal-Relais-Ausgang
EP31xx | EtherCAT-Box-Module mit analogen Eingängen
EP3204-0002 und EP3314-0002 | EtherCAT-Box-Module für Pt100 (RTD) und für Thermoelemente
Vorwort
Modulübersicht
EP3204-0002
EP3314-0002
Montage und Anschluss
Montage
Anschluss
UL-Anforderungen
ATEX-Hinweise
ATEX - Besondere Bedingungen
BG2000 - Schutzgehäuse für EtherCAT Box
ATEX-Dokumentation
Entsorgung
Inbetriebnahme/Konfiguration
Anhang
EP3356-0022 | Einkanalige präzise Wägezellenauswertung (Widerstandsbrücke), 24 Bit
EP3632-0001 | 2-Kanal-Interface für Condition Monitoring (IEPE), 16 Bit
EP3744-x041 | EtherCAT-Box-Module mit Druckeingängen
EP3751-0160 | 3-Achs-Beschleunigungssensor
EP3752-0000 | 2 x 3-Achs-Beschleunigungssensor
EP4174-0002 | EtherCAT Box mit vier konfigurierbaren analogen Ausgängen
EP43x4-1002 | 2-Kanal-Analog-Eingang + 2-Kanal-Analog-Ausgang
EP4374-0002 | EtherCAT Box mit analogen Eingängen und Ausgängen
EP4378-1022 | EtherCAT Box mit 4 analogen Eingängen, 4 analogen Ausgängen, 8 digitalen Eingängen/Ausgängen
EP5xxx | EtherCAT-Box-Module für die Winkel- und Wegmessung
EP6001-0002 | Serielle Schnittstelle RS232 / RS422 / RS485
EP6002-0002 | 2-Kanal serielle Schnittstelle, RS232, RS422/RS485
EP6070-0060 | EtherCAT Box, License-Key für TwinCAT 3.1
EP6080-0000 | EtherCAT Box, NOVRAM-Speicher 128 kByte
EP6090-0000 | Displaybox mit Navigationstaster und Betriebsstundenzähler
EP6224 und EP6228 | IO-Link-Master in Schutzart IP67
EP7041 | Schrittmotormodule
EP7047-1032 | Schrittmotorbox mit Inkremental-Encoder und feldorientierter Regelung
EP7211-003x | Servomotormodule mit OCT
EP7342-0002 | 2-Kanal-DC-Motor-Endstufe 48 V DC, 3,5 A
EP7402 | 2-Kanal-Motor-Controller-Box für Rollenbahnsysteme
EP8309-1022 | Multifunktionale I/O-Box
EP9128-0021 | EtherCAT-Sternverteiler in Schutzart IP67
EP9208-1035 | Verteilerbox
EP92x4-0023 | Powerverteilung für EtherCAT-Box-Module
EP9224-0037 | Powerverteiler ENP auf EtherCAT P
EP9224-2037 | EtherCAT Box, 4-Port Abzweig, mit Spannungsversorgung, ENP, B17
EP9300-0022 | PROFINET-RT-EtherCAT-Box
EP9521-0020 | EtherCAT-Medienkonverter LWL (Multimode), IP67
EP9576-1032 | Brems-Chopper-Box
EPPxxxx | Industriegehäuse
EQxxxx | Edelstahlgehäuse
ERxxxx | Zinkdruckguss-Gehäuse