Übertragung über die serielle Schnittstelle

Jeder Busklemmen-Controller kann über die RS232-Schnittstelle des PC programmiert werden. Verwenden Sie hierzu ein spezielles Kabel, das im Lieferumfang der Konfigurationssoftware KS2000 enthalten ist. Die Bestellbezeichnung des Kabels für die IP67 Feldbus Box lautet KS2000-Z3.

Wählen Sie im TwinCat PLC-Control die serielle Schnittstelle an.

Übertragung über die serielle Schnittstelle 1:

Unter Online/Kommunikationsparameter finden Sie im PLC-Control die Einstellungen zur seriellen Schnittstelle, Portnummer, Baud-Rate usw. Der Busklemmen Controller benötigt folgende Einstellung:
Baud-Rate: 19200    (beim IL230x-B8x0 kann die Baudrate bis 38400 Baud eingestellt werden, dieses Modul verfügt über eine automatische Baudratenerkennung)
Stop Bits: 1
Parity: Gerade

Übertragung über die serielle Schnittstelle 2: