Installation und Software-Update

Bevor Sie ein XTS System in Betrieb nehmen können, müssen Sie zunächst die Software TF5850 | TwinCAT 3 XTS Extension installieren. Die folgenden Schritte sind auch bei einem Update auf die neueste Version von TF5850 | TwinCAT 3 XTS Extension erforderlich.

Wenn Sie bereits eine Softwareversion installiert haben, überprüfen Sie, ob Sie die neueste Version installiert haben. Weitere Informationen dazu finden Sie im Kapitel Versionsstand überprüfen.

Installation und Software-Update 1:

Als Voraussetzung für die Installation muss auf Ihrem System bereits eine Version von TwinCAT 3 XAE (TcXaeShell oder höher) vorhanden sein.

Die jeweils aktuelle Version der Software finden Sie im Downloadfinder:

Installation und Software-Update 2:

www.beckhoff.com/de-de/support/downloadfinder/


Software TF5850 | TwinCAT 3 XTS Extension herunterladen und speichern
Installation und Software-Update 3:
Doppelklick auf das Symbol TF5850-XTS-Technology auf Ihrem Desktop

Die Installation wird gestartet.

Installation und Software-Update 4:
Auf Yes klicken, um Änderungen an dem Gerät zuzulassen
Installation und Software-Update 5:
Die gewünschte Installationssprache im Dropdown-Menü auswählen
Auswahl mit OK bestätigen
Installation und Software-Update 6:

Die Installation wird vorbereitet.

Installation und Software-Update 7:
Auf Next > klicken, um mit der Installation fortzufahren
Auf Next > klicken, um mit der Installation fortzufahren
Installation und Software-Update 8:
Den Lizenzvereinbarungen zustimmen
Bei Bedarf auf Print klicken, um die Lizenzvereinbarungen auszudrucken
Auf Next > klicken, um mit der Installation fortzufahren
Installation und Software-Update 9:
In das Eingabefeld User Name den Benutzernamen eingeben
In das Eingabefeld Organization den Firmennamen eingeben
Auf Next > klicken, um mit der Installation fortzufahren
Installation und Software-Update 10:
Setup Type Complete auswählen
Auf Next > klicken, um mit der Installation fortzufahren
Installation und Software-Update 11:
Mit Install bestätigen
Installation und Software-Update 12:

Das Programm wird installiert.

Installation und Software-Update 13:
Auf Finish klicken
Installation und Software-Update 14:
Auf Yes klicken, um das Gerät neu zu starten und die Änderungen zu übernehmen
Installation und Software-Update 15:

Wenn Sie ein Update der Software TF5850 | TwinCAT 3 XTS Extension durchgeführt haben, müssen Sie die TcCom-Objekte neu laden. Weitere Informationen dazu finden Sie im Kapitel TcCom-Objekte neu laden.