Lizenzen
Um die Funktionen des TE1410 Interface für MATLAB®/Simulink® nutzen zu können wird eine TE1410 Lizenz auf dem System benötigt, auf dem MATLAB®/Simulink® mit den TE1410-Simulink-Blöcken betrieben wird. Außerdem ist auf diesem Rechner zumindest eine TwinCAT ADS Installation notwendig, um den ADS-Router zur Verfügung zu stellen.
Von diesem System ausgehend, können Sie sich dann auf verschiedene Zielplattformen verbinden. Für die Zielplattformen müssen Sie hinsichtlich der Nutzung mit dem TE1410 keine zusätzlichen Laufzeit-Lizenzen erwerben.
Demoversion
Für das TE1410 existiert keine 7-Tage-Testlizenz, da es sich um ein Engineering-Produkt handelt. Sie können das Produkt jedoch mit einem limitierten Funktionsumfang testen (Demoversion). Die Limitierungen der Demoversion werden automatisch aktiviert, wenn auf dem System keine gültige TE1410-Lizenz gefunden wurde. Dabei wird der Funktionsumfang auf insgesamt 5 ADS-Variablen und 5 ADS-Blöcken pro Simulink-Modell begrenzt.