Beckhoff TwinCAT Supplement
Beckhoff TwinCAT Supplement 1:

TwinCAT Supplement - Produktübersicht

Kategorie System
Produktnummer Produktname Beschreibung
TS1110 TwinCAT Simulation Manager Softwaremodul zur Simulation von Maschinen bzw. Maschinenanlagen.
TS1120 TwinCAT ECAD Import Softwaremodul zum Import von XML-Dateien aus ECAD-Systemen.
Eine TwinCAT System Manager Konfiguration und ein SPS-Programm werden automatisch erstellt.
TS1140 TwinCAT Management Server Softwaremodul zur zentralen Administration von Beckhoff Steuerungen.
TS1150 TwinCAT Backup Softwaremodul  zum Sichern und Restaurieren von kompletten PCs, die bereits über ein Betriebssystem verfügen.
TS1600 TwinCAT Engineering Interface (ENI) Server Softwaremodul  zum Sichern und Restaurieren von kompletten PCs, die bereits über ein Betriebssystem verfügen.
TS1800 TwinCAT PLC HMI TwinCAT PLC Visualisierung
TS1800-0030 TwinCAT PLC HMI CE TwinCAT PLC Target Visualisierung unter CE
TS1810 TwinCAT PLC HMI_Web TwinCAT PLC Web Visualisierung

 

Kategorie Measurement
Produktnummer Produktname Beschreibung
TS3300 TwinCAT Scope2 Software Scope
TS3900 TwinCAT Solar Position Algorithm Bibliothek mit Funktionsbausteinen zur Ermittlung des Sonnenstandswinkels.

Kategorie Motion
Produktnummer Produktname Beschreibung
TS1500 TwinCAT Valve Diagram Editor Softwaretool zum Entwurf von Hydraulik Ventil Kennlinien (Installationsroutine)
TS1510 TwinCAT Cam Design Tool Kurvenscheibeneditor zum Entwurf elektronischer Kurvenscheiben nach der VDI Richtlinie 2143. (Installationsroutine)
TS5050 TwinCAT NC Camming Bibliothek  zur Synchronisation zweier oder mehrerer Achsen. Eine Master-Achse wird aktiv verfahren und ein oder mehrere gekoppelte Slave-Achsen werden durch die NC synchron mitpositioniert.
TS5055 TwinCAT NC Flying Saw Bibliothek zur Synchronisation von Werkzeugen und Werkstücken bezüglich Position und Geschwindigkeit.
TS5060 TwinCAT NC FIFO Axes Bibliothek zur Synchronisation mehrerer Achsen. Hier wird keine vor Ablauf erstellte Master-Slave-Tabelle vorgegeben, sondern die aktuellen Achspositionen werden permanent durch ein SPS-Programm "nachgefüttert". 
TS5065 TwinCAT PLC Motion Control  XFC Bibliothek mit Funktionsbausteinen zur zeitgenauen Erfassung von Achspositionen und die positionsgenaue Ausgabe von Digitalsignalen.
TS5066 TwinCAT PLC Remote Syncronisation Bibliothek zur Synchronisierung zeitlich verteilter System e.
TS5070 TwinCAT PackAL Bibliothek mit Funktionsbausteinen für Applikationen aus dem Bereich Verpackungsmaschinen.
TS5110 - TS5112 TwinCAT Kinematic Transformation Softwarepaket dass sich in die Motion Control Welt von TwinCAT integriert.
TS5800 TwinCAT Digital Cam Server Softwaremodul  zur Realisierung eines digitalen Nockenschaltwerks.
TS5810 TwinCAT PLC Hydraulics V3 Bibliothek mit Funktionsbausteinen zum Betrieb hydraulischer Achsen.


Kategorie Communication
Produktnummer Produktname Beschreibung
TS6000 TwinCAT ADS Communication Library Bibliothek mit ADS Komponenten zur Implementation von ADS Applikationen.
TS6100 TwinCAT OPC UA_Server Standardinterface für die Kommunikation in der Automatisierungstechnik
TS6100-0030 TwinCAT OPC UA Server CE Standardinterface für die Kommunikation in der Automatisierungstechnik für die CE Plattform.
TS6120 TwinCAT OPC Server TwinCAT OPC-Server  (Data Access 1.0a & 2.0 / Alarm&Event 1.0 / XML-DA)
Standardinterface für die Kommunikation in der Automatisierungstechnik
TS6220 - TS6222 TwinCAT EtherCAT Redundancy Softwaremodul das den EtherCAT-Master auf eine Redundanz von 250 bis über 1000 Slaves erweitert
TS6250 TwinCAT Modbus TCP Server Softwaremodul zur Kommunikation mit einem Modbus Client bzw. Modbus Server über Modbus TCP.
TS6250-0030 TwinCAT Modbus TCP Server CE Softwaremodul zur Kommunikation mit einem Modbus Client bzw. Modbus Server über Modbus TCP für die CE Plattform.
TS6255 TwinCAT PLC Modbus RTU Bibliothek mit Bausteinen zur seriellen Kommunikation mit Modbus Endgeräten.
TS6270-0030  TwinCAT PROFINET  Device (Slave) Softwaremodul zur Slave-Anbindung einer TwinCAT Steuerung an ein übergeordnetes Profinet Netzwerk
TS6271-0030 TwinCAT PROFINET Controller Softwaremodul zur Master-Anbindung einer TwinCAT Steuerung an ein übergeordnetes Profinet Netzwerk
TS6280 TwinCAT Ethernet/IP Slave Softwaremodul zur Slave-Anbindung einer TwinCAT-Steuerung an ein übergeordnetes EtherNet/IP Netzwerk
TS6280-0030 TwinCAT Ethernet/IP Slave CE Softwaremodul zur Slave-Anbindung einer TwinCAT-Steuerung unter Windows CE an ein übergeordnetes EtherNet/IP Netzwerk
TS6300 TwinCAT FTP Client Softwaremodul für den einfachen Zugriff von der TwinCAT SPS auf mehrere FTP Server
TS6310 TwinCAT TCP/IP Server Softwaremodul zur Realisierung eines oder mehrerer TCP/IP-Server/Clients.
TS6310-0030 TwinCAT TCP/IP Server CE Softwaremodul zur Realisierung eines oder mehrerer TCP/IP-Server/Clients für die CE Plattform.
TS6340 TwinCAT PLC Serial Communication Bibliothek mit Bausteinen zur seriellen Kommunikation über Busklemmen oder über den seriellen PC Port.
TS6341 TwinCAT PLC Serial Communication 3694R-RK512 Bibliothek mit Bausteinen zur seriellen Kommunikation mit 3964R und RK512 Protokoll über Busklemmen oder über den seriellen PC Port.
TS6350 TwinCAT SMS/SMTP Server Softwaremodul und Bibliothek mit Bausteinen zum Versenden von SMS Nachrichten über Busklemmen oder über den seriellen PC Port.
TS6350-0030 TwinCAT SMS/SMTP Server CE Softwaremodul und Bibliothek mit Bausteinen zum Versenden von SMS Nachrichten über Busklemmen oder über den seriellen PC Port, für die CE Plattform.
TS6360 TwinCAT Virtual Serial COM Driver Treiber ermöglicht Zugriff auf RS232/RS485 EtherCAT Busklemmen (EL6001, EL6021) über virtuelle serielle Schnittstellen (COM ports)
TS6370 TwinCAT DriveCom OPC Server Standardschnittstelle zur Konfiguration von Siemens 611U und Siemens Posmo Antrieben
TS6371 TwinCAT DriveTop Server Softwaremodul zur Anbindung des Indramat-DriveTop-Tools an TwinCAT
TS6420 TwinCAT DataBase Server Softwaremodul zur Kommunikation mit einer Datenbank
TS6420-0030 TwinCAT DataBase Server CE Softwaremodul zur Kommunikation mit einer Datenbank für die CE Plattform.
TS6421 TwinCAT XML Data Server Softwaremodul  zur Initialisierung von TwinCAT SPS Variablen mit Daten, die in einer XML-Datei gespeichert sind. 
TS6421-0030 TwinCAT XML Data Server CE Softwaremodul  zur Initialisierung von TwinCAT SPS Variablen mit Daten, die in einer XML-Datei gespeichert sind, für die CE Plattform. 
  TwinCAT PLC Modular Device Profile Bibliothek mit Bausteinen für den Zugriff auf MDP (Modular Device Profile) Informationen (Bestandteil der IPC-Diagnose).
TS6500 TwinCAT PLC-IEC-60870-5-101 Master Bibliothek mit Bausteinen zur Kommunikation über das Fernwirkprotokoll nach IEC60870-5-101.
TS6501 TwinCAT PLC-IEC-60870-5-101 Slave Bibliothek mit Bausteinen zur Kommunikation über das Fernwirkprotokoll nach IEC60870-5-101.
TS6502 TwinCAT PLC-IEC-60870-5-102 Master Bibliothek mit Bausteinen zur Kommunikation über das Fernwirkprotokoll nach IEC60870-5-102.
TS6504 TwinCAT PLC-IEC-60870-5-103 Master Bibliothek mit Bausteinen zur Kommunikation über das Fernwirkprotokoll nach IEC60870-5-103.
TS6506 TwinCAT PLC-IEC-60870-5-104 Master Bibliothek mit Bausteinen zur Kommunikation über das Fernwirkprotokoll nach IEC60870-5-104.
TS6506-0030 TwinCAT PLC-IEC-60870-5-104 Master CE Bibliothek mit Bausteinen zur Kommunikation über das Fernwirkprotokoll nach IEC60870-5-104 für die CE Plattform.
TS6507 TwinCAT PLC-IEC-60870-5-104 Slave Bibliothek mit Bausteinen zur Kommunikation über das Fernwirkprotokoll nach IEC60870-5-104.
TS6507-0030 TwinCAT PLC-IEC-60870-5-104 Slave CE Bibliothek mit Bausteinen zur Kommunikation über das Fernwirkprotokoll nach IEC60870-5-104 für die CE Plattform.
TS6600 TwinCAT PLC RFID Reader Communication Bibliothek zur Kommunikation mit RFID Readern.
TS6610 TwinCAT PLC S5/S7 Communication Bibliothek mit Bausteinen zur seriellen Kommunikation zwischen lokaler TwinCAT PLC und S5/S7 Steuerung via Ethernet.


Kategorie Control
Produktnummer Produktname Beschreibung
TS4100 TwinCAT PLC Controller Toolbox Bibliothek mit Funktionsbausteinen zur Lösung regelungstechnischer Aufgaben. 
TS4110 TwinCAT PLC Temperature Controller Bibliothek mit Funktionsbausteinen zur Überwachung und Regelung temperaturabhängiger Prozesse. 

 

 

Kategorie Building Automation
Produktnummer Produktname Beschreibung
Ts8000 TwinCAT PLC HVAC Bibliothek mit Funktionsbausteinen zur Automatisierung von Gebäuden für die Bereiche Heizung, Klima und Lüftung.
TS8010 TwinCAT PLC Building Automation Basic Bibliothek mit Funktionsbausteinen zur Automatisierung von Gebäuden.
TS8020 TwinCAT BACnet/IP Kommunikationsprotokoll für die Gebäudeautomatisierung. Bestandteil der TwinCAT Installation.
TS8035 TwinCAT FIAS Server Softwarepaket zum Zugriff auf Systeme nach dem FIAS-Standard.
TS8036 TwinCAT Crestron Server Softwaremodul zur Kommunikation mit dem Crestron Controller
TS8037 TwinCAT Bang & Olufsen Server Softwaremodul für den Zugriff auf das Masterlink-Gateway von B&O.
TS8040 TwinCAT BA Softwaresuite für die Gebäudeautomatisierung
TS8100 TwinCAT Building Automation Framework Softwaremodul / Framework zur Erstellung von Steuerungsprogrammen in der Gebäudeautomatisierung
  TwinCAT PLC DALI Bibliothek zur Kommunikation über die DALI-Busklemme (wird mit TwinCAT ausgeliefert).
  TwinCAT PLC DMX Bibliothek zur Kommunikation über die DMX-Busklemme (wird mit TwinCAT ausgeliefert).
  TwinCAT PLC EnOcean Bibliothek zur Kommunikation über die EnOcean-Busklemme (wird mit TwinCAT ausgeliefert).
  TwinCAT PLC EIB Bibliothek zur Kommunikation über die EIB-Busklemme (wird mit TwinCAT ausgeliefert).
  TwinCAT PLC LON Bibliothek zur Kommunikation über die LON-Busklemme (wird mit TwinCAT ausgeliefert).
  TwinCAT PLC M-Bus Bibliothek zur Kommunikation über die M-Bus-Busklemme (wird mit TwinCAT ausgeliefert).
  TwinCAT PLC MP-Bus Bibliothek zur Kommunikation über die MP-Bus-Busklemme (wird mit TwinCAT ausgeliefert).
  TwinCAT PLC SMI Bibliothek zur Kommunikation über die SMI-Busklemme (wird mit TwinCAT ausgeliefert).
  TwinCAT PLC GENIbus Bibliothek zur Kommunikation über das GENIbus Protokoll (wird mit TwinCAT ausgeliefert).