SPS-Bibliotheken
Die TwinCAT SMS Bibliotheken enthalten einen Baustein zum Verschicken von SMS-Nachrichten direkt aus der SPS. Die SMS-Bibliothek basiert auf der 'Serial Communication'-Bibliothek. Damit ist es möglich, die serielle Schnittstelle des PCs und die serielle Klemme (KL6xxx) gleichartig anzusprechen. Nähre Informationen dazu befinden sich in der Dokumentation zur 'Serial Communication' Bibliothek.
Produkteigenschaften:
- Versenden einer SMS über ein GSM-Modem direkt aus der TwinCAT SPS
- Das GSM-Modem kann über ein serielles Datenkabel an die serielle Schnittstelle des TwinCAT PC's oder an die seriellen Klemmen KL6xxx angeschlossen werden
- Versenden von SMS-Nachrichten bis zu 160 Zeichen
- Verfügbar für PC und BC (Bus Controller)
Systemvoraussetzungen:
- Installiertes TwinCAT System: Installationslevel: TwinCAT PLC oder höher
- TwinCAT SPS-Laufzeitsystem auf dem PC oder BC
- Ein geeignetes GSM-Modem mit Datenkabel
Unterstützten Geräte:
- Westermo GS-01 (Kommunikationsparameter: 9600 Baud, 8 Datenbits, kein Paritätsbit, ein Stopbit)
- Siemens S35i (Kommunikationsparameter: 19200 Baud, 8 Datenbits, kein Paritätsbit, ein Stopbit)
- Nokia 6210 (Kommunikationsparameter: 19200 Baud, 8 Datenbits, kein Paritätsbit, ein Stopbit)
- Maestro 100 (Kommunikationsparameter: 9600 Baud, 8 Datenbits, kein Paritätsbit, ein Stopbit)
Folgende SPS-Bibliotheken werden während der Installation in den ..\TwinCAT\PLC\LIB-Ordner hineinkopiert:
- TcPlcSMS.Lib (SMS-Bibliothek für das PC-Laufzeitsystem)
- TcPlcSMSBC.lb6 (SMS-Bibliothek für das BC-Laufzeitsystem)
- COMlib.lib, COMlibBC5B.lb6, COMlibBCext.lb6, ChrAsc.Lib und ChrAsc.obj (Serial Communication Bibliothek für PC und BC)
- COMlibV2.lib, COMlibV2lb6 (Serial Communication Bibliothek für PC und BC v2.0 ). Nur TwinCAT SMS Server v2.0 und höher!
Weiterführende Informationen