TcpIp.lib
Mit den Funktionsbausteinen der TcpIp.Lib können in der TwinCAT SPS Client- oder Server-Applikationen realisiert werden. Diese können entweder über User Datagram Protocol (UDP) oder über Transmission Control Protocol (TCP) Daten mit anderen Kommunikationsteilnehmern austauschen.
Systemvoraussetzungen:
Programmierumgebung:
- NT4, W2K, XP, XPe;
- TwinCAT System Version 2.8 oder höher;
- TwinCAT Installation Level: TwinCAT PLC oder höher;
Zielplattform:
- TwinCAT SPS-Laufzeitsystem Version 2.8 oder höher.
- PC or CX (x86)
- TwinCAT TCP/IP Connection Server v1.0.0.0 oder höher;
- NT4, W2K, XP, XPe, CE (image v1.75 oder höher);
- CX (ARM)
- TwinCAT TCP/IP Connection Server v1.0.0.44 oder höher;
- CE (image v2.13 oder höher);
Installation:
Die SPS-Bibliothek wird mit dem TwinCAT TCP/IP Connection Server mitgeliefert und während der Installation in den ...\TwinCAT\PLC\Lib-Ordner kopiert.
Weiterführende Informationen