Kinematische Transformation

Fehler(Hex)

Fehler(Dez)

Fehlertyp

Beschreibung

4C00

19456

 

Transformation fehlgeschlagen.

4C01

19457

 

Mehrdeutige Lösung. Die Lösung für die Transformation ist nicht eindeutig.

4C02

19458

 

Ungültige Achsposition: Die Transformation kann mit den aktuellen Positionsdaten nicht gerechnet werden.

Mögliche Ursachen:

  • Die Position befindet sich außerhalb des Arbeitsraums der Kinematik

4C03

19459

Konfiguration

Ungültige Dimension: Die Dimension der parametrierten Input-Parameter stimmt nicht mit der vom Kinematik-Objekt erwarteten Dimension überein.

Mögliche Ursachen:

  • Es werden zu viele Positionswerte für diese Konfiguration mitgegeben. Überprüfen Sie die Anzahl der parametrierten Achsen.

4C05

19461

Intern

Newton Iteration fehlgeschlagen: Die Newton-Iteration konvergiert nicht.

4C06

19462

Intern

Jacobi-Matrix kann nicht invertiert werden

4C07

19463

Konfiguration

Ungültige Kaskade: Diese Konfiguration der Kinematik ist nicht zulässig.

4C08

19464

Programmierung

Singularität: Die Maschinenkonfiguration resultiert in singulären Achsgeschwindigkeiten.

4C0B

19467

Intern

Keine Metainfo: Metainfo-Pointer ist null.

4C13

19475

Intern

NCERR_RBTFRAME_INVALIDWCSTOMCS

Die verwendete WcsToMcs-Komponente führt zu Positionen, die die gewählte Kinematik nicht annehmen kann.

Ein Anpassen der WcsToMcs-Parameter ist erforderlich.

4C20

19488

Intern

Transformation fehlgeschlagen: Aufruf des erweiterten Kinematik-Modells fehlgeschlagen.

4C30

19504

Programmierung

Ungültiger Inputframe: Programmierte kartesische Position kann in ACS-Konfiguration nicht angefahren werden.

4C50

19536

Intern

Ungültiger Offset: Zugriffsverletzung im Observer festgestellt.