TwinCAT 3
TwinCAT 3 Dokumentation 1:

                                                TwinCAT 3

 

Willkommen zu TwinCAT 3

TwinCAT 3 startet ein neues Zeitalter für PC-basierte Steuerungssoftware und ist ein weiterer Meilenstein in der Unternehmensgeschichte der Beckhoff Automation GmbH & Co. KG.
Besonders im Bereich effizientes Engineering wird TwinCAT 3 durch seine modulare und flexible Softwarearchitektur neue Maßstäbe setzen.

 

Mit TwinCAT 3 ist nahezu jede Art von Steuerungsapplikation realisierbar. Von Druck-, Holzbearbeitungs-, Kunststoff- oder Fensterbaumaschinen über Windkraftanlagen und Prüfständen bis hin zu Gebäuden wie Theater oder Sportarenen kann alles mit TwinCAT 3 automatisiert werden.
Für die Umsetzung solcher Applikationen kann der Anwender auf unterschiedliche Programmiersprachen zurückgreifen. Neben den klassischen SPS-Programmiersprachen der IEC 61131-3, kann mit der neuen Softwaregeneration auch in den Hochsprachen C und C++, sowie in MATLAB®/Simulink® programmiert werden.
Die integrierten Motion-Funktionalitäten vereinfachen das Engineering ebenso, wie neue übersichtliche Editoren für Safety-Applikationen.

 

Diese und weitere Attribute zeigen, warum TwinCAT 3 auch als eXtended Automation bezeichnet wird.