Compact RFID Reader - iDTRONIC basiert
Für besonders kompakte Anwendungen bietet Beckhoff den Compact RFID Reader an. Dieser basiert auf einem iDTRONIC-Modul. Ihnen stehen diverse Varianten zur Verfügung, um den Compact RFID Reader einzusetzen.
Sie können den Beckhoff Compact RFID Reader integriert in Tastererweiterungen C9900-E303-xxxx für Multitouch-Control-Panel bestellen. Der RFID-Reader ist dabei wie ein Taster in die Tastererweiterung eingebunden.
Mit der Option C9900-E291 wird der Beckhoff Compact RFID Reader in ein RFID-Lesegerät als USB-Peripheriegerät integriert.
RFID-Reader werden unter anderem darin unterschieden, ob sie die Funktion „Autoread“ besitzen oder nicht. Die Funktion beinhaltet, dass im Standard der UID (unique identifier) einer RFID-Karte ohne aktive Triggerung durch eine Software bzw. ohne ein serielles Kommando eingelesen wird. Sie haben die Möglichkeit, eine Testkarte für die RFID-Kartentechnologie „MIFARE Classic“ mit der Option C9900-Z329 zu bestellen.