Technische Daten
Leistungsmerkmale |
|
---|---|
Stromaufnahme | < 100 mA |
Betriebsfrequenz | 13,56 MHz |
Leseabstand | Bis zu 3 cm |
Schnittstelle | USB (virtueller COM-Port) |
Baudrate | 9600…115200 Bd (über virtuellen COM-Port) |
Betriebssysteme | Windows Embedded Standard 7, Windows 7 Professional, Windows 10 IoT Enterprise LTSB, Windows 10 IoT Enterprise LTSC, TwinCAT/BSD |
Standards |
|
---|---|
ISO 14443 A und kompatible | NXP Mifare Ultralight®/ Ultralight® C, Mifare® Classic Mini/ 1K/ 4K |
ISO 14443 B und kompatible | SRI4K, SRIX4K, AT88RF020, 66CL160S, SR176 |
ISO 15693 und kompatible | I-Code SLI, TI Tag-it HF-I, EM4135 |