Spannungsfestigkeit
Die Ausgangsspannung ist erdfrei und hat keine ohmsche Verbindung zur Erde.
Typ- und Stückprüfungen werden vom Hersteller durchgeführt. Feldprüfungen können im Feld mithilfe geeigneter Prüfgeräte durchgeführt werden, die die Spannung mit einer langsamen Rampe hochfahren (2s ansteigend und 2s abfallend). Verbinden Sie alle Eingangsklemmen und alle Ausgangspole miteinander, bevor Sie die Prüfungen durchführen. Wenn Sie prüfen, setzen Sie die Einstellung für den Abschaltstrom auf den Wert in der Tabelle unten.
| A | B | C | |
---|---|---|---|---|
Typprüfung | 60s | 500Vac | 500Vac | 500Vac |
Stückprüfung | 5s | 500Vac | 500Vac | 500Vac |
Feldprüfung | 5s | 500Vac | 500Vac | 500Vac |
Einstellungen des Feldtest-Abschaltstroms | > 1mA | > 1mA | > 1mA |