Pufferspeicherzeit
Die Pufferzeit (manchmal auch Autonomiezeit genannt) ist die maximale Zeitspanne, für die der Kondensator den erforderlichen Ausgangsstrom aufrechterhalten kann. Die Pufferzeit hängt hauptsächlich vom Ausgangsstrom im Pufferbetrieb ab.
Um die Pufferzeit zu erhöhen, kann eine beliebige Anzahl von Puffermodulen parallelgeschaltet werden.
Buffer time | Min. | 100ms | Bei 45V, 20A |
Min. | 200ms | Bei 45V, 10A | |
Typ. | 150ms | Bei 45V, 20A | |
Typ. | 300ms | Bei 45V, 10A | |
Typ. | 21s | Bei 45V, 0.1A |