Übersicht

PS1021-2405-0000 | Stromversorgung 24V, 5A, 1 phasig

Übersicht 1:

 

• AC 100-120V / 200-240V Eingang mit automatischer Auswahl

• Breite nur 39mm

• Wirkungsgrad bis zu 92,3%

• Volle Leistung zwischen -10°C und +55°C

• Einschließlich DC-OK-Relais-Kontakt

Die Stromversorgung PS1021-2405-0000 ist eine 1-phasige 24 V Stromversorgung mit einem Ausgangsstrom von 5A und einer Ausgangsleistung von 120W.

Eingangsseitig besitzt das Gerät einen Weitbereichseingang und eine Einschaltstrombegrenzung.

Der Ausgang arbeitet nach der UI-Kennlinie und schaltet im Überlast-/Kurzschlussfall in den sicheren Hiccup-Modus.

Die Stromversorgung gehört zur Familie der PS1000 Geräte und hat eine Baubreite von 39 mm. Eine DC OK LED und ein potenzialfreier Relaiskontakt überwachen den Status der Ausgangsspannung.

Technische Daten in Kurzform *)

Tech. Dat. in Kurzform

PS1021-2405-0000

Ausgangsspannung

DC 24V

Einstellbereich

24 - 28V

Ausgangsstrom

für AC 110-120 / 220-240V-Netze:
5,0 - 4.3A bei 24-28V, <55°C
3,1 - 2,7A bei 24-28V, <70°C

für AC 100 / 200V Netze:
5.0 - 4.3A bei 24-28V, <50°C
2,5 - 2,1A bei 24-28V, <70°

Ausgangswelligkeit

< 100mVpp, 20Hz bis 20MHz

Eingangsspannung AC

AC 100-120 V / 220-240V (±10%, Auto Select)

Netzfrequenz

50-60Hz ±6%

Eingangsstrom AC

1,72 / 1,05 A bei 120 / 230Vac

Leistungsfaktor

0,64 / 0,54 bei 120 / 230Vac

Wirkungsgrad

91,2% / 92,3% bei 120 / 230Vac

Temperaturbereich

-10°C bis +70°C (im Betrieb)

Größe (B x H x T)

39 x 124 x 124mm
(ohne DIN-Schiene)

Gewicht

370g

Zulassungen/Kennzeichnungen

CE, EAC, UKCA
cULus

*) Alle Werte typisch für 24V, 5A, 230Vac, 50Hz, +25°C Umgebungstemperatur und nach einer Aufwärmzeit von fünf Minuten, soweit nicht anders angegeben.