Bestellinformationen
Bestellbezeichnung | Beschreibung |
---|---|
KL9020 | Endklemme mit RJ45-Buchse zur K-Bus-Verlängerung |
KL9050 | |
ZK1090-0101-1005 | K-Bus-Verlängerungskabel mit zwei vorkonfektionierten Steckern, |
ZK1090-0101-1010 | K-Bus-Verlängerungskabel mit zwei vorkonfektionierten Steckern, |
ZK1090-0101-1020 | K-Bus-Verlängerungskabel mit zwei vorkonfektionierten Steckern, |
ZK1090-0101-1030 | K-Bus-Verlängerungskabel mit zwei vorkonfektionierten Steckern, |
ZK1090-0101-1050 | K-Bus-Verlängerungskabel mit zwei vorkonfektionierten Steckern, |
ZK1090-0000-1000 | K-Bus-Verlängerungskabel ohne Stecker, |
ZS1090-0001-0000 | modularer RJ45-Stecker mit Knickschutzhülle, grau |