ST_KL8548OutData

Prozessabbild der Ausgänge für die KL8548

Wird im System Manager mit der Klemmen verknüpft.

TYPE ST_KL8548OutData :
STRUCT
  byCtrl    : BYTE;
  byDummy   : BYTE;
  wDataOut  : WORD;
END_STRUCT
END_TYPE

byCtrl: Control-Byte

byDummy: Dummy Byte.

wDataOut: Daten-Word 1: setzt den Ausgangswert durch die PLC, wenn der jeweilige Schalter auf "auto" steht. (0x0000=0V, 0x3FFF=+5V, 0x7FFF=+10V)