ST_KL8524OutData
Prozessabbild der Ausgänge für die KL8524
Wird im System Manager mit der Klemmen verknüpft.
TYPE ST_KL8524OutData :
STRUCT
byCtrl : BYTE;
bySwitchModeOut : BYTE;
byData : BYTE;
byLEDGreen : BYTE;
byLEDYellow : BYTE;
END_STRUCT
END_TYPE
byCtrl: Control-Byte
bySwitchModeOut: Daten-Byte 1: setzt die Ausgänge des Dreistufenschalters durch die PLC, wenn Automatikschalter auf "auto" steht
byData: Daten-Byte 2: reserviert für Register-Kommunikation
byLEDGreen: Daten-Byte 3: setzt LEDs der Ausgänge grün (muss über byDisCh freigegeben werden)
byLEDYellow: Daten-Byte 4: setzt LEDs der Ausgänge gelb (muss über byDisCh freigegeben werden)