ST_KL8524InData
Prozessabbild der Eingänge für die KL8524
Wird im System Manager mit der Klemmen verknüpft.
TYPE ST_KL8524InData :
STRUCT
byState : BYTE;
byAutoManual : BYTE;
bySwitchMode : BYTE;
byOnOff : BYTE;
END_STRUCT
END_TYPE
byState: Status-Byte
byAutoManual: Daten-Byte 1: Stellung der auto/man-Schalter (Bit 0 = Kanal 1, Bit 3 Kanal 4)
bySwitchMode: Daten-Byte 2: Stellung der Dreistufenschalter (Bit 0 = Kanal 1 Stellung 1, Bit 1 Kanal 1 Stellung 2 .. , Bit 6 = Kanal 1 Stellung 1, Bit 7 Kanal 4 Stellung 2)
byOnOff: Daten-Byte 3: Zustand der physikalischen Ausgänge (Bit 0 = Kanal 1 Ausgang 1, Bit 1 Kanal 1 Ausgang 2 .. , Bit 6 = Kanal 1 Ausgang 1, Bit 7 Kanal 4 Ausgang 2)