Fehler-Codes
Wert (hex) | Wert (dez) | Beschreibung |
---|---|---|
0x0000 | 0 | Kein Fehler |
0x8001 | 32769 | Watchdog Error. Die Klemme antwortet nicht. Üblicherweise gibt es bei dieser Meldung keine Verbindung zur Klemme.
|
0x8002 | 32770 | falsche Klemme angeschlossenen. Der Klemmentyp kann im Onlinemodus kontrolliert werden (uiTerm -interne Variable des Bausteins). |
0x8003 | 32771 | Die Eingangsvariable wOut des Bausteins FB_KL8548() ist zu groß. Maximal 32767 ist erlaubt. Intern (im Baustein) wird mit 32767 (entspricht 10 V) weitergearbeitet. |
0x8004 | 32772 | Der Baustein FB_KL8524() versucht auf dem Kanal 1 die Ausgänge 1 und 2 gleichzeitig zu setzen. Das ist nicht erlaubt. Es wird kein Ausgang gesetzt. |
0x8005 | 32773 | Der Baustein FB_KL8524() versucht auf dem Kanal 2 die Ausgänge 1 und 2 gleichzeitig zu setzen. Das ist nicht erlaubt. Es wird kein Ausgang gesetzt. |
0x8006 | 32774 | Der Baustein FB_KL8524() versucht auf dem Kanal 3 die Ausgänge 1 und 2 gleichzeitig zu setzen. Das ist nicht erlaubt. Es wird kein Ausgang gesetzt. |
0x8007 | 32775 | Der Baustein FB_KL8524() versucht auf dem Kanal 4 die Ausgänge 1 und 2 gleichzeitig zu setzen. Das ist nicht erlaubt. Es wird kein Ausgang gesetzt. |