FB_KL85xx8BitToByte

FB_KL85xx8BitToByte 1:
Funktionsbaustein FB_KL85xx8BitToByte

Anwendung

Dieser Baustein wandelt 8 Bit in 1 Byte.

VAR_INPUT

b01    : BOOL;
b02    : BOOL;
b03    : BOOL;
b04    : BOOL;
b05    : BOOL;
b06    : BOOL;
b07    : BOOL;
b08    : BOOL;

b01: Bit 0
b02: Bit 1
b03: Bit 2
b04: Bit 3
b05: Bit 4
b06: Bit 5
b07: Bit 6
b08: Bit 7

VAR_OUTPUT

byOut      : BYTE;

byOut: Aus den 8 Bits zusammengesetzte Byte.