Bestellinformationen
K-Bus-Verlängerung
Bestellbezeichnung | Beschreibung | Länge |
---|---|---|
KL9020 | Endklemme mit RJ45-Buchse zur K-Bus-Verlängerung | - |
ZK1090-0101-1005 | K-Bus-Verlängerungskabel mit zwei vorkonfektionierten Steckern, doppelt geschirmt, grau, | 0,5 m |
ZK1090-0101-1010 | 1 m | |
ZK1090-0101-1020 | 2 m | |
ZK1090-0101-1030 | 3 m | |
ZK1090-0101-1050 | 5 m |
Sensor-/Aktor-Kabel von KL9303 zu KL85xx
Bestellbezeichnung | Beschreibung | Länge |
---|---|---|
ZK8500-8282-7005 | PVC-Kabel geschirmt, 20 x 0,14 mm², Steckverbinder beidseitig für KL9309, KL85xx und Klemmen mit Flachbandkabelanschluss | 0,5 m |
ZK8500-8282-7007 | 0,7 m | |
ZK8500-8282-7010 | 1 m | |
ZK8500-8282-7020 | 2 m | |
ZK8500-8282-7030 | 3 m | |
ZK8500-8282-7040 | 4 m | |
ZK8500-8282-7050 | 5 m |