Ausgabestände der Dokumentation
Version | Kommentar |
---|---|
2.1.0 |
|
2.0.0 |
|
1.2.0 |
|
1.1 |
|
1.0 |
|
0.3 |
|
0.2 |
|
0.1 |
|
Firm- und Hardware-Stände
Dokumentation | KL8001 | KL9060 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mess-Platine | K-Bus-Platine | Firmware | Hardware | |||
Firmware | Hardware | Firmware | Hardware | |||
2.1.0 | 5 | 5 | 7 | 4 | 00 | 03 |
2.0.0 | 5 (=3C) | 5 | 7 (=3D) | 4 | 00 | 02 |
1.2.0 | 5 (=3C) | 4 | 6 (=3C) | 1 | 00 | 01 |
1.1 | 2 (=2A) | 3 | 3 (=1C) | 0 | 00 | 00 |
1.0 | 1 (=1B) | 1 | 1 (=1B) | 0 | 00 | 00 |
0.3 | 00 | 00 | ||||
0.2 | 00 | 00 | ||||
0.1 | 00 | 00 |
- Den Firm- und Hardware-Stand (Auslieferungszustand) der KL9060 können Sie der auf der Seite der Klemme aufgedruckten Seriennummer entnehmen.
- Der Firmware-Stand der Mess-Platine der KL8001 kann aus Datenregister DR37 ausgelesen werden.
- Der Firmware-Stand der K-Bus-Platine der KL8001 wird in der Kopfzeile des KS2000-Dialogs Einstellungen für KL8001 angezeigt.
- Der Hardware-Stand von Mess- und K-Bus-Platine der KL8001 ist in der Seriennummer der KL8001 kodiert.
Syntax der Seriennummer für KL9060
Aufbau der Seriennummer: WW YY FF HH
WW - Produktionswoche (Kalenderwoche)
YY - Produktionsjahr
FF - Firmware-Stand
HH - Hardware-Stand
Beispiel mit Seriennummer 02 06 00 01:
02 - Produktionswoche 02
06 - Produktionsjahr 2006
00 - Firmware-Stand 00
01 - Hardware-Stand 01
Syntax der Seriennummer für KL8001
Aufbau der Seriennummer: WW YY FH fh
WW - Produktionswoche (Kalenderwoche)
YY - Produktionsjahr
FH - Firmware-Stand (F) und Hardware-Stand (H) der Mess-Platine (kodiert)
f h - Firmware-Stand (f) und Hardware-Stand (h) der K-Bus-Platine (kodiert)
Beispiel mit Seriennummer 02 06 54 61:
02 - Produktionswoche 02
06 - Produktionsjahr 2006
54 - Mess-Platine: Firmware-Stand 5 (=3C), Hardware-Stand 4
61 - K-Bus-Platine: Firmware-Stand 6 (=3C), Hardware-Stand 1