Ausgabestände der Dokumentation

Version

Kommentar

2.1.0

  • Kapitel Technische Daten aktualisiert
  • Ex-Kennzeichnungen zu den technischen Daten hinzugefügt
  • Kapitel Hinweise zum ESD-Schutz hinzugefügt
  • Kapitel Entsorgung hinzugefügt
  • Kapitel Beckhoff Identification Code (BIC) hinzugefügt
  • Dokumentstruktur aktualisiert
  • Links zu den TwinCAT-Bibliotheken aktualisiert
  • Neue Titelseite

2.0.0

  • Migration
  • Kapitel MP-Bus-Verkabelung aktualisiert

1.4.0

  • Kapitel MP-Bus-Verkabelung aktualisiert
  • Vorwort aktualisiert
  • Technische Daten aktualisiert

1.3.0

  • Kapitel MP-Bus-Verkabelung aktualisiert: Ab Firmware-Version B3 kann die MP-Bus-Masterklemme auch in Verkabelungen mit 24 VAC verwendet werden.
  • Kapitel TwinCAT-Bibliotheken überarbeitet.

1.2.0

  • Beschreibung der Programmierung ausgegliedert in das Beckhoff-Information-System
  • TwinCAT-Bibliothek TcMPBus (ehemals TcKL6771) aktualisiert auf Version 1.8.0
  • ATEX-Hinweise hinzugefügt

1.1.0

  • UST-3 Implementiert
  • TwinCAT-Bibliothek TcKL6771 aktualisiert auf Version 1.005.000
  • Installationshinweise aktualisiert

1.0.1

Programmbeispiele aktualisiert

1.0.0

Erste Veröffentlichung

Firm- und Hardware-Stände

Dokumentation
Version

KL6771, KS6771

Firmware

Hardware

2.1.0

B3

07

2.0.0

B3

06

1.4.0

B3

06

1.3.0

B3

05

1.2.0

B2

02

1.1.0

B2

01

1.0.1

B1

00

1.0.0

B1

00

Den Firm- und Hardware-Stand (Auslieferungszustand) der Klemme können Sie der auf der Seite aufgedruckten Seriennummer entnehmen.

Syntax der Seriennummer

Aufbau der Seriennummer: WW YY FF HH

WW - Produktionswoche (Kalenderwoche)
YY - Produktionsjahr
FF - Firmware-Stand
HH - Hardware-Stand

Beispiel mit Seriennummer 33 06 B1 00:

33 - Produktionswoche 33
06 - Produktionsjahr 2006
B1 - Firmware-Stand B1
00 - Hardware-Stand 00